Trådlös datakommunikation

Trådlös datakommunikation

Trådlöst från sensor till nätverk

Modern trådlös teknik ger genomgående effektiv kommunikation för alla industriella användningsområden.

Tillbaka till Industriell kommunikationsteknik

Kategorier

  • Wireless Ethernet
    Wireless Ethernet

    Komponenter för högprestanderande Ethernetnätverk via WLAN eller Bluetooth.

  • Wireless I/O
    Wireless I/O

    Wireless I/O-utrustning för trådlös överföring av digitala och analoga I/O-signaler.

  • Wireless Serial
    Wireless Serial

    Wireless Serial-utrustning för trådlös kommunikation med styrsystem eller seriell kringutrustning med RS-232/422/485-gränssnitt.

  • Fjärrövervakning
    Fjärrövervakning

    Med mGuard-tekniken erbjuder Phoenix Contact en lösning för fjärrövervakning som kan integreras i maskiner och anläggningar utan problem.

  • Självständig energiförsörjning
    Självständig energiförsörjning

    Solpanelsystem ger självständig och tillförlitlig försörjning av utomhusstationerna.

  • Antenner och kablar
    Säker mottagning

    Olika typer av antenner med passande kablar och tillbehör för trådlös datakommunikation.

Sökning i Trådlös datakommunikation

Visa alla produkter i den här kategorin

Trådlös datakommunikation övertygar både inomhus och utomhus genom pålitlig överföring, litet underhållsbehov och höjd driftsäkerhet. Upptäck alla de möjligheter och vinster som installation av trådlös teknik kan erbjuda dig, med produkter från Phoenix Contact.

Fördelarna

  • Rätt lösning för alla uppgifter tack vare en mångfald tekniker
  • Det omfattande produktsortimentet ger ett brett spektrum möjligheter för överföring av alla signaler och data
  • Kvalitativa och tillförlitliga produkter tack vare vår mångåriga erfarenhet av trådlösa industriapplikationer

Översikt över våra Wireless-produkter

Wireless-produkter från Phoenix Contact  

Rätt produkt för alla användningsområden: Vår Wireless-serie

Trådlösa komponenter måste kunna fylla de mest skilda uppgifter när de installerats. För användaren står alltid, precis som med kabelbunden utrustning, enkel hantering och tillförlitlighet i fokus.

Därför har vi använt våra erfarenheter från gränssnitts- och automatiseringsområdet för att utveckla trådlösa produkter som klarar industrins hårdaste krav.

Wireless I/O
Trådlös överföring av digitala och analoga signaler

Wireless Serial
Trådlös signalöverföring via seriella gränssnitt som RS-232/422/485

Wireless Ethernet
Inkoppling av mobila enheter i Ethernet-nätverk

Wireless-tillbehör
Antenner, överspänningsskydd och annat

Säkra trådlösa tekniker

I praktiken har olika trådlösa tekniker visat sig vara bra för olika användningsområden. Phoenix Contact erbjuder trådlösa lösningar lämpade för industribruk och anpassade efter dina behov.

Trusted Wireless
För signal- och dataöverföring i utspridda anläggningar

Bluetooth
För överföring av styrsystemdata i fabriksautomation

WLAN (IEEE 802.11)
För effektiva och industrianpassade infrastrukturnätverk

GSM/GPRS
För dataöverföring utan begränsad räckvidd via mobilnätet

WirelessHART
För signalöverföring i processindustrin med beprövad HART-kommunikation

Planerare för trådlösa nätverk

Planerare för trådlösa nätverk  

Planerare för trådlösa nätverk

Wireless-nätverksplaneraren från Phoenix Contact är den enkla lösningen för att planera ett trådlöst nätverk på ett användarvänligt sätt. På några få steg har du en enkel planeringsgrund för ett trådlöst nätverk.

Fördelar:

  • Alla Phoenix Contact Wireless-produkter finns implementerade
  • Urvalshjälp för trådlösa moduler och tillbehör som kablar och antenner
  • Framställning av materiallistor i PDF- eller CSV-format
  • Bildimport
  • Användarhjälp via guide
  • Kostnadsfri nedladdning

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng