Wireless I/O

Wireless I/O

Överför I/O-signaler trådlöst

Trådlös I/O-kommunikation – snabbt, enkelt och tillförlitligt.

Tillbaka till Industrial Wireless

Kategorier

Sökning i Wireless I/O

Visa alla produkter i den här kategorin

Wireless I/O från Phoenix Contact är den optimala lösningen för trådlös överföring av digitala eller analoga I/O-signaler. Rätt val för din I/O-kommunikation i process- eller styrteknik.

Fördelarna

  • Låga installations- och underhållskostnader utan kablar
  • Rörelsefrihet för mobila eller utbytbara automatiseringskomponenter med hjälp av trådlös I/O-kommunikation
  • Inga löpande kostnader för överföringsmedier tack vare licensfri trådlös teknik
  • Snabb och enkel idrifttagning med användarvänlig installation

Trådlöst system Radioline

Trådlös Radiolinemodul  

Radioline är den trådlösa modulen för stora anläggningar

Radioline är det trådlösa systemet för stora anläggningar. Det som är utmärkande: med endast en vridning på föringsrullen tilldelas enkelt in- och utgångar – helt utan programmering. Tack vare Trusted Wireless 2.0-tekniken är Radioline det bästa valet för tillförlitlig användning i industrin.

  • Hög tillförlitlighet tack vare Trusted Wireless 2.0-teknik
  • Stödda frekvensband: 868 MHz, 900 MHz och 2,4 GHz
  • Räckvidd på upp till 32 kilometer tack vare inställbara datahastigheter
  • Flexibel nätverksstruktur: Radioline stöder både punkt-till-punkt förbindelser och komplexa meshnätverk med upp till 250 enheter
  • Spara enheter: Med en enda enhet överförs I/O-signaler eller seriella data, tack vare det integrerade RS-232/485-gränssnittet
  • Kan expanderas med upp till 32-I/O moduler tack vare DIN-skene-kontakt och möjlighet till byte under drift

Wireless-Multiplexer – Den trådlösa signalkabeln

Wireless Multiplexer  

Med Wireless MUX överförs I/O-signaler tiillförlitligt till svårtillgängliga eller roterande stationer

Det går snabbt att installera en trådlös MUX – anslut, koppla på och den trådlösa ledningen fungerar med en gång. Systemet kan hantera 16 digitala och 2 analoga signaler åt båda hållen. Det ersätter en signalkabel med 40 trådar.

  • Enkel idrifttagning som inte kräver konfiguration eller inställning
  • Många kanaler i en kompakt kapsling
  • Snabb uppkoppling och signalöverföring
  • Räckvidd upp till 200 m med rundstrålande antenn, upp till 400 m med riktad antenn fågelvägen
  • Aktuell Bluetooth-4.0-teknik

WirelessHART – Trådlöst inom processtekniken

Trådlöst WirelessHART-system  

Den beprövade HART-kommunikationen för nätverket finns nu också i trådlös variant

Med WirelessHART kan du enkelt bygga ut ditt trådburna HART-system, utan att behöva byta ut det. Integrera på ett enkelt sätt I/O-stationer eller diagnostiska data i kommunikationen. Installera nya system med WirelessHART på en bråkdel av den tid som behövs för att installera ett trådburet system.

  • Enkel integrering av nya stationer tack vare trådlös WirelessHART-teknik
  • Användbar överallt i världen tack vare den internationella standarden för det licensfria 2,4 GHz-bandet
  • Flexibel kommunikation tack vara tillägg för integrering av icke-HART-data

Trådlöst I/O-system för den marknaden i USA (900 MHz)

Trådlöst system för 900-MHz-frekvens  

Överför I/O-signaler tillförlitligt och säkert även över långa avstånd.

Trusted Wireless I/O ger säker I/O-kommunikation även i omgivningar med höga störningsnivåer. Den här teknologin är särskilt utvecklad för svåra förhållanden och erbjuder många funktioner för att göra din nätverkskommunikation säker.

De trådlösa 900-MHz-modulerna godkänns uteslutade för den amerikanska marknaden.

  • Överföring av I/O-signaler på avstånd upp till 32 km
  • Enkel att ta i drift tack vare automatisk anslutning utan mjukvara
  • Goda diagnostikmöjligheter med hjälp av integrerade LED-lampor för statusindikation

Wireless I/O – Produktjämförelse

Trådlöst system RadiolineWireless MultiplexerTrådlöst WirelessHART-system
RadiolineWireless-MUXWirelessHART
Frekvensband868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz2,4 GHz
TeknikTrusted WirelessBluetooth 4.0WirelessHART
Räckvidd fågelvägen< 32 km (beroende på frekvensbandet)< 400 m< 250 m
TopologiPunkt-till-punkt, stjärna, meshPunkt-till-punktFull Mesh

Antal nätverksenheter

< 250 (beroende på frekvensbandet)2 (fix)< 250
Antal I/O-signaler< 256 digitala in-/utgångar, < 128 analoga in-/utgångar (0/4 ... 20 mA)16 digitala in-/utgångar, 2 analoga in-/utgångar (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)< 4 HART-enheter eller en 4 ... 20 mA-ICKE-HART-enhet per adapter
Överföringstid> 200 ms (beroende på frekvensbandet, datahastigheten, nätverksstorleken och -storleken)> 10 ms> 3 s (beroende på nätverksstorleken)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Installation av Radioline

Idrifttagning av Radioline i ett reningsverk.

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng