Ventilkontakter och -kablar

Ventilkontakter och -kablar

Tillförlitliga i den hårda vardagspraktiken

Satsa på vår breda portfölj av ventilkontakter för en tillförlitlig anslutning av ventiler i fält.

Tillbaka till Givarkablage

Kategorier

Sökning i Ventilkontakter och -kablar

Visa alla produkter i den här kategorin

I praktiken ställs det höga krav på ventilkontakter genom temperatur- och mekanisk påverkan eller kontakt med oljor och fetter. Vårt breda produktprogram lämpar sig bäst för dessa hårda användningsvillkor.

Fördelarna

  • Dra kablar flexibelt tack vare ett brett produktprogram
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Bekväm anslutning genom integrerad tätning i handtaget
  • Mer ekonomiskt genom användning av innovativa ventilkontakter

Produktprogram ventilkontakter och -kablar

Ventilkontakter konstruktioner  

Olika konstruktioner av ventilkontakten

Ventilkontakt och -kabel finns tillgängliga i fem olika konstruktioner (A, B, BI, C, CI) och för tryckvakt (AD). Användningsområdet sträcker sig från 24 V AC/DC till 230 V AC/DC. För enkel identifiering vid fel finns vår ventilkontakt med väl synlig LED-belysning.

Egenskaper i översikt:

  • LED:n syns bra i alla monteringslägen
  • UL-godkända material och ledningskvaliteter
  • PUR- (standard) och PVC-kablar finnes
  • Temperaturområde från -25 °C upp till +85 °C
  • Lämpar sig för olika användningsområden

 

Ventilkontakter och -kablar för utomhusbruk

Tipplastbil  

Typisk utomhusanvändning

För kommersiella fordon, bygg-, land-, och skogsmaskiner kommer ventilkontakter med en hög skyddstyp till användning. De är motståndskraftiga mot ämnen såsom ozon, salt, bensin eller oljor.

Vårt program:

  • Ventilkontakter för utomhusbruk i konstruktionerna A och AD i skyddsklass IP66K/IP68
  • Tyskkontakt med hög täthet i skyddsklass IP69K
  • Superseal-kontakt, vattentät med hög motståndskraft mot aggressiva villkor i omgivningen

Ventilkontakter med energireduceringsfunktion

Ventilkontakter med energireduceringsfunktion  

50 % lägre energiförbrukning

Ventilkontakterna med energireducerande funktion utmärker sig genom en upp till 50 % reducerad strömåtgång jämfört med traditionella varianter. Den energireducerande funktionen sänker hållkraften genom att styra ventilen till 50 %. På så sätt kan mindre dimensionerade strömförsörjningar användas.

Ventilkontakternas funktion och kompatibilitet motsvarar känd standard. En integration i bestående anläggningar ordnas enkelt.

Vårt program:

  • Kontakterade kablar med ventilkontakter med energireduceringsfunktion för 24-V-DC-drift i designerna A, B, BI, C och CI

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng