Unmanaged-switchar

Flexibel och pålitlig

Flexibel och pålitlig

Standardfunktioner, olika antal portar och olika utföranden. Det är fördelarna med våra unmanaged-switchar.

Tillbaka till Industrial Ethernet

Kategorier

Sökning i Unmanaged-switchar

Visa alla produkter i den här kategorin

Planera ditt nätverk exakt efter dina behov. Phoenix Contact erbjuder rätt switch för dina behov.

Fördelarna

  • Välj fritt mellan olika medier och anslutningsmöjligheter med upp till 16 portar (inklusive 3 optiska portar)
  • Anpassad för permanent installation i industri – tack vare hög störningstålighet, robust metallhölje och stor temperaturtålighet
  • Säker drift: snabb feldiagnostik, extra signalkontakt och redundant strömförsörjning
  • Säker elinstallation med mekanisk kabellåsning eller låsbara portar
  • Prioritera datapaket med Quality of Service-funktion

Ekonomiska och mångsidiga

Unmanaged-switchar – billiga och mångsidiga  

Unmanaged-switchar – billiga och mångsidiga

SFNB-switchar

I startklassen erbjuder vi de förmånliga SFNB-switcharna med upp till 8 portar och överföringshastigheter på 10/100 Mbit/s. Den platsbesparande metallkapslingen och beständighet mot omgivningstemperaturer från -10 till +60 °C garanterar säker drift i industrimiljö. För säker överföring även på långa avstånd finns 3 fiberoptiska portar för optisk singlemode- och multimode-kabel.

SF- och SFN-switchar

Standardfunktioner utför det bäst med våra SF- och SFN-switchar. Du kan välja mellan en smal och en platt modell. Båda switchutförandena har upp till 16 portar, överföringshastigheter på 10/100 MBit/s och redundant strömförsörjning. Som tillval är det möjligt att fästa kablarna med ett mekaniskt lås. SFN-switcharna prioriterar dessutom datapaket med Quality of Service-funktionen. För tillförlitlig kommunikation i PROFINET-nätverk kan de även fås som PROFINET-varianter med PTCP-filter.

Robust och effektivt

Unmanaged-switchar – robust och effektivt  

Unmanaged-switchar – robust och effektivt

SFNT-switchar

Vill du ha pålitliga switchar för tunga industrimiljöer? Då är SFNT-switcharna som klarar temperaturer från -40 till +75 °C rätt lösning. Specifikationer: upp till 16 portar, redundant strömförsörjning och maximalt 2 optiska portar. Som tillval är det möjligt att låsa kablarna mekaniskt.

SFN-gigabit-switchar

SFN-gigabit-switcharna är till för att klara hög datagenomströmning. De sänder och tar emot data på 5 eller 8 portar med gigabithastighet över single- eller multimode-glasfiberkabel. Plus: redundant strömförsörjning och Quality of Service-funktioner.