Avbrottsfria strömförsörjningar

Full Power

Full Power

Försörj lasterna med avbrottsfria strömförsörjningar – även utan spänning.

Tillbaka till Strömförsörjningar och UPS

Kategorier

  • UPS för AC-applikationer
    UPS för AC-applikationer

    Avbrottsfria strömförsörjningar för AC-applikationer levererar ström, även när försörjningsnätet ligger nere.

  • UPS för DC-applikationer
    UPS för DC-applikationer

    Avbrottsfria strömförsörjningar för DC-applikationer levererar ström, även när försörjningsnätet ligger nere. Välj din passande UPS-lösning.

Sökning i Avbrottsfria strömförsörjningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Vår avbrottsfria strömförsörjningar (UPS) levererar ström, även när försörjningsnätet ligger nere. Vi erbjuder UPS-lösningar för AC- och DC-applikationeroch skyddar anläggningar från bortfall i försörjningen.

Vi erbjuder dessutom ett platssparande UPS-system genom våra integrerade lösningar med strömförsörjning eller energilagringsmodul. Vår mjukvara gör det möjligt att konfigurera och övervaka UPS-systemet. Med buffertmodulerna bygg UPS-systemet ut och även korta stopptider på upp till 30 sekunder överbryggas.

Fördelarna

  • UPS-lösningar för varje behov och varje applikation: Användning inom industrin och maskinbyggnation
  • Platsbesparande: plug-and-play-lösning integrerad med strömförsörjning eller energilagringsmodul
  • Flexibel genom modulärt system: för lastström upp till 40 A och bufferttider upp till flera timmar
  • Fullständig användning av energiinnehållet: processer och applikationer fortsätter att försörja så länge som möjligt

UPS för AC-applikationer

AC-UPS  

AC-UPS

Försörj anläggningarna säkert med de avbrottsfria strömförsörjningarna för AC-applikationer.

  • AC-UPS med IQ Technology
  • AC-UPS med integrerad strömförsörjning
  • Energilagringsmodul

UPS för DC-applikationer

DC-UPS  

DC-UPS

Säkra dina DC-laster tillförlitligt mot strömavbrott.

  • DC-UPS med IQ Technology
  • DC-UPS med integrerad strömförsörjning
  • DC-UPS med integrerad energilagringsmodul
  • Energilagringsmodul

Konfiguration och kommunikation

QUINT DC-UPS med RS232 datakabel till FL COMSERVER  

Konfiguration och kommunikation

Övervaka och konfigurera ditt UPS-system med mjukvara och datakablar från Phoenix Contact.

  • Konfigurations- och management-mjukvara för UPS-CONF
  • Datakabel

Buffertmoduler

Buffertmodul  

Buffertmodul

Skydda din applikation underhållfritt och överbrygga stopptider på upp till 30 sekunder.

  • för några sekunders stopp
  • för stopp på upp till 30 sekunder

Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng