Tillbaka till översikten

Urvalshjälp för UPS

Sätt ihop en UPS-lösning som passar dig här:

Modulär lösning

  1. Välj din strömförsörjning, t.ex. QUINT POWER
  2. Välj din UPS-modul QUINT UPS-IQ
  3. Välj din energilagringsmodul:
  • UPS CAP för maximal livslängd
  • UPS BAT/LI-ION för lång livslängd med långa buffringstider
  • UPS BAT/VRLA och VRLA-WTR för maximala buffringstider

UPS med integrerad energilagringsmodul

Särskilt platssparande och enkel att komplettera: UPS-modulen och energilagringsmodulen är förenade i en kapsling.

  • QUINT UPS: energilagringsmodul med bly-AGM-teknologi
  • STEP-UPS: energilagringsmodul med LiPo-bas
  • UNO UPS: energilagringsmodul med bly-AGM-teknologi
  • Buffertmodul QUINT BUFFER: energilagringsmodul på kondensatorbasis

UPS med integrerad strömförsörjning

UPS-modul och strömförsörjning i en kapsling sparar plats. Det behövs bara en energilagringsmodul för att göra UPS-systemet fullständigt.

  • MINI UPS: för 24 eller 12 V DC
  • TRIO UPS: für 24 V DC

QUINT UPS DC med energilagringsmodulen UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR och UPS-BAT/LI-ION

Exempel:

  • QUINT för 24 VDC-applikationer
  • 20 A ska buffras i 6 minuter

Läs av lastströmmen i diagrammet på vänster sida, buffringstiden ovan.

Resultatet har färgen ljusgrön. Jämför ditt resultat med teckenförklaringen nedan. För att klara 20 A i 6 minuter behöver du QUINT-UPS/24DC/24DC/20 i kombination med energilagringsmodulen UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Passande strömförsörjning måste anslutas.

Om du får resultatet "1 + 1" behöver du två energilagringsmoduler med samma kapacitet.

Tillbaka till ovan

QUINT UPS AC med energilagringsmodul UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR och UPS-BAT/LI-ION

Exempel:

  • QUINT för 120/230 V AC-applikationer
  • 90 W ska buffras i en timme

Läs av effekten i diagrammet på vänster sida, buffringstiden ovan.

Resultatet visas med färgen lila. Jämför ditt resultat med teckenförklaringen nedan. För att klara 90 W i en timme behöver du QUINT-UPS/1AC/1AC/500 VA tillsammans med energilagringsmodulen UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH.

Passande strömförsörjning måste anslutas.

Tillbaka till ovan

QUINT UPS DC med batterierna UPS-BAT/VRLA

Exempel:

  • QUINT för 24 V DC-applikationer
  • 20 A ska buffras i 10 minuter

Läs av lastströmmen i diagrammet på vänster sida, buffringstiden ovan.

Resultatet visas med färgen röd. Jämför ditt resultat med teckenförklaringen nedan. För att klara 20 A i tio minuter behöver du QUINT-UPS/24DC/24DC/20 tillsammans med energilagringsmodulen UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Passande strömförsörjning måste anslutas.

Om du får resultatet "1 + 1" behöver du två energilagringsmoduler med samma kapacitet.

Tillbaka till ovan

QUINT UPS AC med batterierna UPS-BAT/VRLA

Exempel:

  • QUINT för 120/230 V AC-applikationer
  • 125 W ska buffras i en timme

Läs av effekten i diagrammet på vänster sida, buffringstiden ovan.

Resultatet visas med färgen röd. Jämför ditt resultat med teckenförklaringen nedan. För att klara 125 W i en timme behöver du QUINT-UPS/1AC/1AC/500 VA i kombination med energilagringsmodulen UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AH.

Passande strömförsörjning måste anslutas.

Om du får resultatet "1 + 1" behöver du två energilagringsmoduler med samma kapacitet.

Tillbaka till ovan

Avbrottsfri strömförsörjning med integrerad strömförsörjning MINI UPS och TRIO UPS

Exempel:

  • 2 A ska buffras i 20 minuter

Läs av lastströmmen i diagrammet på vänster sida, buffringstiden ovan.

Resultatet visas med färgen grön. Jämför ditt resultat med teckenförklaringen nedan. För att klara 2 A i 20 minuter behöver du MINI-DC-UPS/24DC/2 tillsammans med energilagringsmodulen MINI-BAT/24DC/1.3AH.

Obs.:

Jämfört med MINI-DC-UPS/24DC/2 fördubblas bufferttiderna med MINI-DC-UPS/12DC/4. Jämförbara energilagringsmoduler: MINI-BAT/12DC/1.6AH (art.nr 2866572) och MINI-BAT/12DC/2.6AH (art.nr 2866569).

Tillbaka till ovan

Avbrottsfri strömförsörjning med integrerad energilagringsmodul

Exempel:

  • 5 A ska buffras i 20 minuter

Läs av lastströmmen i diagrammet på vänster sida, buffringstiden ovan.

Resultatet visas med färgen gul. Jämför ditt resultat med teckenförklaringen nedan. För att klara 5 A i 20 minuter behöver du QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Passande strömförsörjning måste anslutas.

Tillbaka till ovan

Urvalstabell för STEP- och UNO-UPS

Välj din UPS-lösning här.

Exempel:

  • 2,5 A ska buffras i 10 minuter

Läs av lastströmmen i diagrammet på vänster sida, buffringstiden ovan.
Resultatet är i färgen blå. Jämför ditt resultat med teckenförklaringen nedan. Till kravet 2,5 A för 10 minuter passar STEP-UPS/24DC/24DC/3.

Koppla till en passande strömförsörjning.

Tillbaka till ovan

Bufferttider för TRIO AC-UPS

Urvalstabell för STEP-UPS

Bufferttider för TRIO AC-UPS

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Urvalshjälp för UPS

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng