DIN-skene-adapter UTA

DIN-skene-adapter UTA

Universell adapter

Gör dina enheter kompatibla med DIN skenan.

Tillbaka till HMI-komponenter och tillbehör

Kategorier

Sökning i DIN-skene-adapter UTA

Visa alla produkter i den här kategorin

Installera dina enheter och komponenter utan problem med DIN-skene-adaptern från Phoenix Contact. Den är universellt användbar och stabilt konstruerad och ett pålitligt fundament för ett professionellt montage i kopplingsskåpet.

Fördelarna

  • Optimal inpassning av enheter med olika monteringsbredd
  • Lång livslängd tack vare korrosionsskyddade ytor på metalldelarna
  • Enkel montering med snabb isnäppning på DIN-skena enligt EN 60715
  • Säker elektronikfastsättning tack vare stabilt metallutförande
  • Universell montering av enheter tack vare flera olika borrhål

Flexibel bas för elektroniken

DIN-skene-adapter  

DIN-skene-adapter

DIN-skene-adaptern är rätt lösning för en säker montering av enheter på DIN-skenan utan standardiserad fästfot, transformatorer eller stora element. För en lång och stabil användning erbjuder adaptern smarta funktioner:

  • Optimal anpassning för enheterna – välj mellan en DIN skene adapter av zink och en adapter av plast
  • Maximal flexibilitet vid positioneringen av enheten tack vare monteringshålen
  • Spara plats med adaptrar i olika monteringsbredd och längd

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng