UPS för DC-applikationer

UPS för DC-applikationer

Avbrottsfri strömförsörjning

Högsta anläggningsdriftsäkerhet för DC-applikationer!

Tillbaka till Avbrottsfria strömförsörjningar

Kategorier

  • DC-UPS med IQ Technology
    DC-UPS med IQ Technology

    Den intelligenta DC-UPS:en med IQ Technology ger maximal driftsäkerhet för anläggningen. Övervaka och optimera din energilagringsmodul med QUINT DC-UPS.

  • Energilagringsmodul
    Energilagringsmodul

    Flera energilagringstekniker utmärker sig genom lång livslängd eller underhållsfrihet.

Sökning i UPS för DC-applikationer

Visa alla produkter i den här kategorin

Våra avbrottsfria strömförsörjningar för DC-applikationer försörjer applikationen tillförlitligt, även när försörjningsnätet ligger nere. Välj din DC-UPS – Intelligent medd IQ Technology eller platsbesparande med integrerad energilagringsmodul resp. integrerad strömförsörjning.

Fördelarna

  • Intelligent UPS med IQ Technology
  • Spara plats: UPS-modul med energilagringsmodul resp. strömförsörjning förenade i en kapsling
  • Flexibel genom modulärt system: En energilagringmodul som passar för varje lösning

DC-UPS med IQ Technology

DC-UPS med IQ Technology  

Intelligent UPS med IQ Technology

Med den avbrottsfria strömförsörjningen för DC-appllikationer med IQ Technology övervakas och optimeras energilagringsmodulen. Arbeta avbrottsfritt med intelligent QUINT DC-UPS.

  • QUINT DC-UPS
  • Tillbehör

DC-UPS med integrerad energilagringsmodul

DC-UPS med integrerad energilagringsmodul  

DC-UPS med integrerad energilagringsmodul

Spara plats eller rusta upp befintliga anläggningar enkelt med en UPS eller med en integrerad energilagringsmodul för DC-applikationer.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

DC-UPS med integrerad strömförsörjning

DC-UPS med integrerad strömförsörjning  

DC-UPS med integrerad strömförsörjning

Bestäm dig för en UPS med integrerad strömförsörjning för DC-applikationer, för att spara plats i kopplingsskåpet.

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

Energilagringsmodul

Energilagringsmodul  

Rätt energilagringmodul för din UPS-lösning

Välj en energilagringmodul som passar för ditt modulära system och uppnå maximal anläggningsdriftsäkerhet i alla industriella applikationer.

  • Batteri för QUINT UPS med IQ Technology
  • Batteri för TRIO UPS, MINI UPS och STEP UPS
  • Tillbehör

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng