UPS för AC-applikationer

UPS för AC-applikationer

Avbrottsfri strömförsörjning

Högsta anläggningsdriftsäkerhet för AC-applikationer!

Tillbaka till Avbrottsfria strömförsörjningar

Kategorier

  • AC-UPS med integrerad energilagringsmodul
    Platsbesparande och för DIN-skenan

    TRIO AC-UPS med integrerad energilagringsmodul levererar en ren sinuskurva och försörjer AC-applikationer utan avbrott till utgången.

  • AC-UPS med IQ Technology
    AC-UPS med IQ Technology

    Den intelligenta AC-UPS:en med IQ Technology ger maximal driftsäkerhet för anläggningen. Övervaka och optimera din energilagringsmodul med QUINT AC-UPS.

  • Energilagringsmodul
    Energilagringsmodul

    Flera energilagringstekniker utmärker sig genom lång livslängd eller underhållsfrihet.

Sökning i UPS för AC-applikationer

Visa alla produkter i den här kategorin

Våra avbrottsfria strömförsörjningar för AC-applikationer levererar en ren sinuskurva till utgången. Välj din AC-UPS - Intelligent med IQ Technology eller platsbesparande med integrerad energilagringsmodul resp. integrerad strömförsörjning.

Fördelarna

  • Intelligent UPS med IQ Technology
  • Spara plats: UPS-modul och energilagringsmodul förenade i en kapsling
  • Flexibel genom modulärt system: En energilagringmodul som passar för varje lösning

AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology  

Intelligent UPS med IQ Technology

Med den avbrottsfria strömförsörjningen för AC-applikationer med IQ Technology övervakas och optimeras energilagringsmodulen. Arbeta avbrottsfritt med intelligent QUINT AC-UPS.

  • QUINT AC-UPS
  • Tillbehör

AC-UPS med integrerad energilagringsmodul

AC-UPS med integrerad energilagringsmodul  

TRIO AC-UPS med integrerad energilagringsmodul

Med AC-UPS med integrerad energilagringsmodul sparas plats i kopplingsskåpet anslutna industridatorer stängs ned via det integrerade USB-gränssnittet.

  • TRIO AC-UPS

Energilagringsmodul

Energilagringsmodul  

Rätt energilagringmodul för din UPS-lösning

Välj en energilagringmodul som passar för ditt modulära system och uppnå maximal anläggningsdriftsäkerhet i alla industriella applikationer:

  • Batteri för QUINT UPS med IQ Technology
  • Batteri för TRIO UPS, MINI UPS och STEP UPS
  • Tillbehör

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng