Tillbaka till översikten

Trådlöst dubbelriktat system – säker överföring i båda riktningarna

Överför två digitala omkopplingssignaler och en analog sensorsignal säkert i båda riktningar – med våra dubbelriktade RAD-Line-I/O-moduler.

Fördelar med det trådlösa dubbelriktade systemet

Trådlöst dubbelriktat system  

Flexibel I/O-kommunikation: med det trådlösa dubbelriktade systemet

Utforma ett trådlöst dubbelriktat kommunikationssystem efter de individuella behov du har: med den integrerade busskontakten kan du snabbt och enkelt ansluta upp till åtta I/O-expansionsmoduler i serie.

  • Lång räckvidd från några hundra meter upp till flera kilometer
  • Enkel idrifttagning
  • Goda diagnostikmöjligheter
  • Möjlighet till hög lokal systemdensitet med flera hundra nätverk
  • Inga driftkostnader eftersom det licensfria ISM-bandet används
  • Samtidig och störningsfri anslutning parallellt med WLAN 802.11- och Bluetooth-system
  • Kan byggas ut med I/O-expansionsmoduler
  • Kan användas i Ex-zon 2

Användning som dubbelriktad punkt-till-punkt-anslutning

Trådlöst dubbelriktat system  

Dubbelriktad punkt-till-punkt-anslutning

En möjlighet att överföra I/O-signaler trådlöst är via en punkt-till-punkt-anslutning i båda riktningarna. Om systemet är utformat på detta sätt, signalkablarna är anslutna och strömmen är på, så skapas automatiskt en trådlös förbindelse utan att några fler inställningar behöver göras.

Om systemet är utbyggt med fler I/O-moduler, kan du ställa in dem till varandra med hjälp av adressomkopplaren på enhetens framsida.

Användning som enkelriktad punkt-till-multipunkt-anslutning

Enkelriktad punkt-till-multipunkt-anslutning  

Enkelriktad punkt-till-multipunkt-anslutning

Om du vill använda det trådlösa dubbelriktade systemet i punkt-till-multipunkt-form, blir resultatet ett enkelriktat trådlöst system. Det betyder alltså att det finns en sändare och valfritt antal mottagare. I denna utformning är mottagarstationerna spegelbilder av sändaren.

Systemet kan även byggas ut med I/O-expansionsmoduler. På så sätt kan du till exempel dela eller förstärka signaler.

I/O-moduler kan läggas till de befintliga med hjälp av adressomkopplaren på enhetens framsida.

Användning med en relästation

Trådlöst dubbelriktat system  

Dubbelriktad punkt-till-punkt-anslutning med relästation

Vill du ha ännu större överföringsräckvidd och till exempel kunna kommunicera tillförlitligt över berg? Använd då vår kraftfulla relästation. 

Uppsättningen består av tre förkonfigurerade transceivrar, där relästationen är en av dessa och är utrustad med en särskild hoppnyckel. Om du kopplar flera relästationer efter varandra ökar räckvidden mångfalt.

OBS: Relästationen kan själv inte ta emot eller sända några signaler. I en punkt-till-punkt-anslutning med relästation och I/O-expansionsmoduler kan du däremot skicka data i två riktningar.


Tillbaka till översikten
Mer information