Trusted Wireless Ethernet

Säkert trådlöst

Säkert trådlöst

Integrera anläggningar tillförlitligt och säkert i Ethernetnätverk även över långa avstånd – med Trusted Wireless Ethernet.

Tillbaka till Wireless Ethernet

Kategorier

Sökning i Trusted Wireless Ethernet

Visa alla produkter i den här kategorin

Säker fjärröverföring även i omgivningar med höga störningsnivåer – med Trusted Wireless Ethernet från Phoenix Contact. Teknologin är utvecklad särskilt för svåra förhållanden och har många funktioner för att garantera säker Ethernetkommunikation. Trusted Wireless Ethernet är tillförlitligt och effektivt – så använder du även SCADA-tillämpningar trådlöst.

Fördelarna

  • Överföring av Ethernetdata över sträckor upp till 32 km tack vare 900 MHz-MOTR9-transceiver
  • Enkel integration av seriella enheter i IP-baserade nätverk genom enhetsserver för RS-232/422/485
  • Decentraliserade styrsystem är ekonomiska: analoga eller digitala expansionsmoduler kan adresseras över Modbus-TCP

Bättre skydd med AES-kryptering

Datakryptering  

Säker överföring med AES-kryptering

Var på den säkra sidan och kombinera frekvenshoppning med AES-kryptering.

Det gör systemet ännu säkrare. Välj själv kryptering: 128-, 192- eller 256-bit.  

Perfekt anpassat, tack vare inställbar paketstorlek

Paketstorlek  

Optimal trådlös överföring med inställbar paketstorlek

Anpassa trådlösa överföringar så att de passar dina behov för att optimera kommunikationen. Beroende på datapaketens storlek kan du anpassa paketstorleken individuellt.

Öka paketstorleken om du till exempel använder protokoll med mycket overheadinformation eller som innehåller mycket data. Om du däremot överför I/O-data som innehåller få bitar kan du istället minska paketstorleken.

Välj dessutom mellan 125, 250 eller 500 kBit/s dataöverföringshastighet för det trådlösa gränssnittet. Ju lägre överföringshastighet, desto större räckvidd och desto tåligare är systemet mot störningar.