Tillbaka till översikten

Exempel på hur Trusted Wireless Ethernet kan användas

Den industriella trådlösa transceivern RAD-ISM-900-EN-BD är särskilt anpassad för att integreras i processer med känsliga data eller i SCADA-tillämpningar. Den överför decentraliserade Ethernetdata eller analoga, seriella eller digitala I/O-data till IP-baserade nätverk.

Ethernet-anslutning över långa avstånd

Trådlös Ethernet-kommunikation  

Överför protokolltransparent Ethernet

Trådlösa Trusted Wireless Ethernet-moduler överför data i upp till 500 kbit/s. Det betyder att du kan koppla samman Ethernet-utrustning tillförlitligt i trådlösa nätverk – på avstånd upp till 35 km.

Med relästationer är det till och med möjligt att kommunicera över ännu längre avstånd. Trådlösa överföringar i nätverket är helt transparenta och stöder alla vanliga IPv4-protokoll som Modbus-TCP, PROFINET och Ethernet/IP.   

Använd enkelt seriella enheter i Ethernet-nätverk

Seriell trådlös kommunikation  

Enkel anslutning av seriella gränssnitt

Med vår trådlösa Trusted Wireless-modul RAD-ISM-900-EN-BD integrerar du enkelt seriella enheter i ditt Ethernet-nätverk. För detta har modulen ett RS-232/422/485-gränssnitt.

Inför överföringen omvandlas Modbus-RTU till Modbus-TCP, medan seriella data inkapslas i UDP-ramar.

Överför I/O-signaler trådlöst

Trådlös I/O-kommunikation  

Överför I/O-signaler snabbt, enkelt och trådlöst

Den trådlösa Trusted Wireless-modulen RAD-ISM-900-EN-BD-BUS har en integrerad busskontakt – för direkt anslutning av I/O-expansionsmoduler när inget styrsystem behövs på plats. På så sätt överför du analoga eller digitala impulsdata över långa avstånd.

Den trådlösa modulen konfigureras med en adress och I/O-signalen avbildas i Modbus-TCP-registret. Den trådlösa modulen fungerar därefter som en Modbus-server och blir då del av en trådlös fjärrstyrning.


Tillbaka till översikten
Mer information