Tillbaka till översikten

Kontakt

Kontakter som crimpkontakter

Flera miljoner crimpförband används inom industrin, fordonsteknik, flygfart, transport och medicinteknik på alla nivåer.

Kontakt kallas även för crimpkontakter. Det finns en mängd varianter och konstruktioner. Det finns två huvudgrupper: massiva/vridna förbindelser resp. kontakter som kallas "slutna", stansade/rullade kontakter resp. "öppna" kontakter. I elinstallationer kallas båda för "lödfria elektriska förbindelser".

Prestanda och testvillkor anges i den europeiska standarden DIN EN 60352-2. "Crimpning" är en metod som permanent ansluter en eller flera ledare till en kontakt. En avisolerad ledare förs in i kontaktens crimpzon och ansluts med en definierad pressning. Resultatet är en hållbar, tillförlitlig och ej öppningsbar förbindelse.

Följande huvudgrupper definierar de olika kontakttyperna, med ett stort spektra av dimensioner och ledarareaområden: Stansat rullade kontakter, vridna kontakter, hårdlödda kontaktpressade kabelskor, rör- och presskabelskor, omlindning kant-mot-kant, kontaktpressade kabelskor isolerade, stiftkabelskor, oisolerade och isolerade ringkabelskor, oisolerade och isolerade gaffelanslutningar, oisolerade och isolerade bladkontakthylsor och koaxial-CATV-kontakter.

Crimpprofiler

För stansade, rullade kontakter används främst B-crimpprofilen. Massiva vridna kontakter/ kontakter används vanligen profiler med fyra pressdorn (4/8 indent), fyrkant (square), Oval, dornpressning, dubbel dornpressning, WM-pressning, Hexagonal (hex) + dornpressning och B-Crimp.

Mekaniska crimptänger med spärr eller hydrauliska verktyg med olika insatsstorlekar och crimpprofiler används för ledarareor över 10 mm². I elektriska, pneumatiska och elpneumatiska crimpmaskiner finns fyrkants- och fyrdornsprofiler upp till 10 mm². För större areor, exempelvis laddningskontakter, används även B-crimpprofiler.

Beskrivning Språk Daterad
Tabell kontakter/crimpverktyg [PDF, 86 KB] engelska 2017-03-25
Tabell ledarutdragningskrafter per area [PDF, 34 KB] engelska 2017-03-25