Tillbaka till översikten

Trådändhylsor

Olika trådändhylsor för olika ledarareor

Trådändhylsor är bra hjälpmedel vid ledarmontering och kabeldragning. Med hylsor minskar risken för att ledarna repas upp, vilket möjliggör en effektiv och främst processäker fortsatt bearbetning.

DIN 46228 definieras trådändhylsor från 0,5 till 50 mm². Standarden består av fyra delar:

  • Del 1 Rörform utan plasthylsa
  • Del 2 Crimpkonstruktion med/utan isoleringsomfattning
  • Del 3 Ledningsomfattande utan isoleringsomfattning
  • Del 4 Rörform med plasthylsa

Förutom de geometriska måtten ingår material, tvärsnittsberoende färger och testvillkor i standarden. Det finns också ett krav på att hylsan ska kunna användas för ledare klass 2, 5 och 6. Ledarens tvärsnitt styrs av elektriska motstånd och inte av geometri, vilket är fallet för hylsor. Tvärsnitten kan därmed skilja sig stort (se avsnittet Kablar och ledningar). Därför finns en viss diskrepans mellan hylsa och ledare. Phoenix Contacts crimpverktyg är oftast anpassade för att utjämna kapacitetsskillnaderna.

Förutom DIN finns den franska standarden NFC 63-023 för trådändhylsor. Förutom färgerna för vissa areor (se matris) baseras NF på DIN. Nya standarder för trådändhylsor är UL 486 F och den kanadensiska standarden C22.2 NO. 291-14. Dessa harmoniserade standarder baseras på DIN, men de behandlar mer ingående testmetoder och specifika krav (se bl.a. tabellen med utdrag).

UL 486 F innehåller för första gången bestämmelser för specialhylsor som "TWIN" för anslutning av två ledare. För certifieringar enligt UL- och CSA-standarder behövs omfattande tester hos respektive organisation. Inte bara hylsorna kontrolleras och certifieras, utan hela systemet av crimpverktyg och trådändhylsor.

Viktiga fördelar hos trådändhylsor:

  • Högre och långvarigare drift- och kontaktsäkerhet
  • Snabbare vidarebearbetning (särskilt med push-in-plintar)
  • Säker anslutning även efter flera omdragningar
  • Färre kabelbrott
  • Enkel areamärkning
  • Högre vibrationstålighet
  • Långsiktigt lägre övergångsmotstånd
  • Skydd för enskilda kardeler (särskilt med skruvplintar)
  • Likformig klämning med skruvanslutningar