Tillbaka till översikten

Bekväm och enkel kapning av kablar

Kapning av kabel eller ledning

Processkedjan för kabelbearbetning börjar med att ledaren eller kabeln kapas.

Ledare och kablar bearbetas med kvalitetsverktyg till rätt storlek, form och isolering. Kvalitetsverktyg är ett krav för långsiktig kvalitet. En optimal utväxling innebär låg handkraft och maximal klippkraft.

Klippning av kablar

Frånskiljning av kablar med kabelsax  

Klippning

Om kablar och ledningar i övre diameterområdet upp till 1400 mm2 ska kapas, behövs en kabelsax med spärrmekanism. Drivmekanismernas fina utväxling minimerar även här den handkraft som krävs. Både vid direkt och indirekt kraftöverföring sörjer de specialformade eggarna för att arbetet går lätt och att klippningen sker gradfritt och vinkelrätt.

Avbitning av kablar

Frånskiljning av kablar med kapverktyg  

Avbitning

Det motverkar oavsiktliga deformeringar av ledaren. Den tidigare nämnda kapningen nämns i DIN 8588 under begreppet delning. Två eggar rör sig förbi varandra och klipper av materialet utan spån. Avbitning innebär att två kilformiga eggar rör sig mot varandra och delar materialet. Eggarnas kilvinkel är medvetet stor för att ge stabilitet. Förutom hela verktygets härdning härdas skärområdet senare ännu en gång induktivt. Endast på så sätt är det möjligt är det även möjligt att dela extremt hårda material som t.ex. pianotråd och fjäderstål med en draghållfasthet på upp till 2300 N/mm2 utan skador på verktyget. Avbitning är bara lämpligt för kapning av kablar och ledningar under vissa förutsättningar.