Verktyg

Verktyg

Det rätta verktyget för alla tillfällen

Med våra verktyg blir det en glädje att arbeta: de är tillförlitliga och passar väl i handen.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Automater
    Automater

    Brett produktsortiment av innovativa verktygsautomater för flexibel och ekonomisk bearbetning av ledare.

  • Handverktyg
    Handverktyg

    TOOL fox verktygsprogrammet erbjuder bearbetnings- och mätverktyg för alla applikationer.

Sökning i Verktyg

Visa alla produkter i den här kategorin

Bara med professionella verktyg är ett gott arbetsresultat möjligt. Lär känna vårt breda produktområde av högklassiga hand- och mätinstrument samt automater. Skapa, avisolera, crimpa, skruva och mäta – vi har rätt verktyg för alla arbeten.

Fördelarna

  • Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
  • Funktionell och flexibel i sin användning tack vare ergonomisk form
  • Högre effektivitet tack vare automatisk användning
  • Allt från samma leverantör med ett omfattande produktprogram

Kvalitet som man kan ta på

Avisoleringstång från Phoenix Contact  

Ergonomiskt verktyg

Verktyg från Phoenix Contact består av högklassiga komponenter. Upptäck fördelarna själv:

  • Ergonomiskt formade handtag
  • Liten handkraft tack vare optimal hävstångseffekt
  • Specialhärdat verktygsstål
  • Jämn bearbetningskvalitet även vid kontinuerlig användning