Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Enkel konfiguration och hög inställningsnoggrannhet

Tidreläets tumhjul ställs in med skruvmejsel  

Exakt tidsinställning med hjälp av upplyst tumhjul

EDT tidreläer övertygar genom sitt stora inställbara tidsområde – från millisekunder upp till flera dagar. I monterat tillstånd kan du bekvämt läsa av all viktig information.

Tider och funktioner ställer du snabbt in:

  • Med vridomkopplare på apparatfronten på multifunktionella tidreläer
  • Via tumhjul på extra smala tidreläer

 

Kan användas i hela världen

De multifunktionella EDT-reläerna kan användas världen över, tack vare inbyggt universellt nätaggregat för spänningar från 24 till 240 V.

Plats- och tidsbesparing

Smalt tidrelä, endast 6,2 mm brett  

Kompakta tidreläer sparar upp till 70 procent plats i styrskåpet

Med de extra smala reläerna med 6,2 mm byggbredd sparar du upp till 70 % plats jämfört med konventionella tidreläer.

Med hjälp av kontaktbryggor från PLC-tillbehörsprogrammet minskar du kabeldragningstiden betydligt.

Anslut de extra smala reläerna tillsammans med PLC-reläerna i samma hus och installera apparaten snabbt och enkelt med kontaktbryggor och systemkabeldragning.

Felindikering och målinriktad avstängning

Potentialfria växlande utgångar  

Potentialfria växlande utgångar för meddelanden och koppling

De multifunktionella tidreläerna är utrustade med två potentialfria växlande utgångar. På så sätt kan du signalera fel som uppstår till ett styrsystem eller stänga av specifika delar av anläggningen.


Tillbaka till översikten
Mer information