Tidrelän

Perfekt timing

Perfekt timing

ETD-tidreläer ger exakt anpassade tidsförlopp.

Tillbaka till Mät-, styr- och reglerteknik

Kategorier

Sökning i Tidrelän

Visa alla produkter i den här kategorin

EDT-tidreläer från Phoenix Contact är de ekonomiska alternativen till PLC: enkla att konfigurera och snabba att ansluta. Välj från tre produktportföljer för din tidsstyrning.

Fördelarna

  • Exakt inställning av anpassade tidsområden från några millisekunder till flera dagar
  • Enkelt hantering eftersom tidsparametrarna ställs in bekvämt på kapslingsfronten
  • Det multifunktionella tidrelät kan användas i hela världen med universell spänningsmatning
  • Felindikering och målinriktad avstängning tack vare potentialfria växlingsutgångar
  • Plats- och tidseffektiv med 6 mm-tidrelä vid användning av kontaktbryggor
  • Flexibel användning även i det kompakta tidreläets lilla fördelare i installationskonstruktion

Ideal för serietillverkning och byggnadsinstallation - kompakt tidrelä

Push-in-anslutning till tidrelä i kompakt installationskapsling  

Tidrelä i kompakt installationskapsling

ETD-BL-tidrelät är speciellt lämpligt för användning i byggnadsinstallationer och till serietillverkning av maskiner och anläggningar.

  • Sparar plats genom den kompakta installationskonstruktionen även i mobila och decentrala anläggningsdelar
  • Snabb och verktygslös trådning genom Push-in Technology
  • Översiktlig diagnostik med väl synliga status-LED:n

 

Smal, exakt, enkel – tidrelä med 6,2 mm byggbredd

Extra smalt tidrelä  

Det tidssparande alternativet för enkel tidsstyrning

Extra smalt 24 V-tidrelä med inställningsbar tid och en fast specificerad funktion: Den platsbesparande och ekonomiska lösningen för enkla tidsstyrningar.

  • Spara plats – tack vare smal 6,2 mm byggbredd
  • Med det märkta och belysta tumhjulet erhålls en hög inställningsnoggrannhet
  • Anslut tidreläerna tillsammans med PLC-reläer i samma kapsling och installera enheten enkelt med kontaktbryggor och systemkabeldragning

För alla applikationer i den klassiska tidsstyrningen - multifunktionella tidrelän

Multifunktionellt tidrelä  

Multifunktionella tidreläer för universell användning

De universella reläerna från Phoenix Contact erbjuder valbara tidsområden och funktioner. Med bara tre utföranden täcker du alla användningar inom klassisk tidsstyrning.

  • Universell användning tack vare flera funktioner
  • Två potentialfria växelutgångar med endast 22,5 mm byggbredd
  • Spänningsförsörjning via nätaggregat med brett intervall
  • Inställning av exakt anpassade tidsområden från några millisekunder upp till flera dagar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng