Termotransfer-skrivarsystem

Termotransfer-skrivarsystem

Intuitivt, kompakt, effektivt

Utskrifter på enklaste sätt: termotransferskrivarsystemet installeras i en handvändning och är lätt att använda.

Tillbaka till Utskrifts- och märkningssystem

Kategorier

Sökning i Termotransfer-skrivarsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Med termotransferskrivarsystemet märks enkelt och snabbt märkningsmaterial för plintar, ledare, kablar och apparater. Systemen levereras enskilt eller i paket med två skrivare med Notebook. Paketet och det stora materialurvalet bildar ett komplett, optimalt avstämt märkningssystem.

Fördelarna

  • Tillförlitlig med beprövad utskriftsmetod och hög driftsäkerhet
  • Servicevänlig tack vare underhållsfri drift
  • Hög kvalitet genom en klar utskriftsbild, Barcodes och påskrift från 1,6 mm-höjd
  • Kompakta och robusta enheter

Mobil termotransferskrivare THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME är den unika kombinationen av beprövad, tillförlitlig märkningsteknik, en komplett integrerad märkningsmjukvara och en kontinuerlig, nätoberoende energiförsörjning. THERMOMARK PRIME är ditt transportabla, mobila märkningscentrum. Touchscreen, kapslade färgband och ett utbytbart batteri underlättar skrivarens användning direkt på plats.

  • Enkel datainmatning tack vare integrerad märkningsmjukvara
  • Upp till sju timmars drifttid genom kraftfullt batteripacket
  • Enkelt material- och färgbandsbyte på under tio sekunder
  • Brett materialprogram med mer än 600 märkningstyper för märkning av olika applikationer
  • Automatisk färgbands-, magasin- och materialmärkning förebygger felmärkning

THERMOMARK CARD för kortformat

THERMOMARK CARD från Phoenix Contact märker kortformat för märkning av plintar, ledare och kablar samt apparater  

THERMOMARK CARD märker plastskyltar

THERMOMARK CARD är en effektiv lösning för märkning av plastskyltar i kort- och mattformat. Smidig manövrering och installation av den kompakta skrivaren. Med planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete direktstyr du THERMOMARK CARD och tillverkar dina ordrar. Den beprövade termotransferskrivarens teknik garanterar hög effektivitet och i stort sett underhållsfri drift.

  • Snabbearbetad kvalitetsmärkning
  • Enkel hantering
  • Smidig integration i befintliga IT-strukturer
  • Intuitiv styrning med märkningsprogramvaran PROJECT complete från Phoenix Contact
  • Underhållsfri drift

THERMOMARK ROLL för rullar och ändlösa format

THERMOMARK ROLL från Phoenix Contact skriver ut på rullar och ändlösa format för märkning av plintar, ledare och kablar samt apparater.  

THERMOMARK ROLL skriver ut på rullar och ändlösa format

THERMOMARK ROLL märker skyltar och krympslangar i rull- och ändlöst format för applikationer inom plint-, ledar-, kabel- och enhetsmärkning.

  • Snabbearbetad kvalitetsmärkning
  • Underhållsfri drift med beprövad termoskrivar-utskriftsteknik
  • Intuitiv styrning med märkningsprogramvaran PROJECT complete från Phoenix Contact
  • För alla skyltar och krympslangar på rulle
  • Användarkoncept med okomplicerad pekskärmsinmatning
  • USB- och Ethernetanslutningar

Märkningpaket för alla format

THERMOMARK LINE från Phoenix Contact omfattar två skrivare och en Notebook för märkning av alla format.  

Märkningspaketet består av två skrivare och en Notebook

Med THERMOMARK CARD skriver du ut på plastskyltar, med THERMOMARK ROLL på skyltar och krympslangar i rullformat.

Märkningsdatorn innehåller märkningsprogrammet
PROJECT complete samt drivrutiner för alla skrivarsystem. Hela materialspektrat finns tillgängligt i programmet.

Om du vill anpassa märkningssystemet individuellt, levereras en särskild redigerare.

Vid idrifttagning ansluter du skrivaren med USB-kabel till datorn - sen kan du redan börja skriva ut.