Mätomvandlar-frånskiljbara plintar med push-in-anslutning

Snabb montering, säker manövrering

Snabb montering, säker manövrering

Kompakta plintar för säker och individuell uppbyggnad av dina ström- och spänningsomvandlarsatser.

Tillbaka till Omvandlar-frånskiljbara plintar

Kategorier

Sökning i Mätomvandlar-frånskiljbara plintar med push-in-anslutning

Visa alla produkter i den här kategorin

Spara tid och kostnader med ställverksplintar från Phoenix Contact. Omfattande tillbehörsprogram som kopplings- eller jackbryggor, kopplingsspärrar, testadaptrar och täckprofiler ger dig ytterligare tekniska fördelar.

Fördelar

  • Enkel och säker manövrering genom tydlig märkning av kopplingstillståndet
  • Bästa funktion – upp till sex universella funktionsschakt för potentialfördelning eller för testning
  • Modulär expansion med genomförings- och skyddsledarplintar med anpassade konturer
  • Modulär konstruktion av omvandlingskopplare via jackbara frånskiljbara plintar
  • Säkert skydd för anslutna strömomvandlare tack vare kontaktvarianter med en integrerad, ledande kortslutningskontakt

Testa enkelt

Ställverksplint  

Många testmöjligheter

Ställverksplintar ger dig hög bekvämlighet för alla nödvändiga kontrollkopplingar i sekundärkretsarna i strömomvandlare. För enkla strömomvandlartestkretsar behövs endast två plintar. 

Det innebär: platsbesparing i kopplingsskåpet.

Ställverksplintar

Hybrid-ställverksplintar  

Hybrid-ställverksplintar

Använd anslutningsteknikens kombinationsmöjligheter.
Push-in för kopplingsskåpsintern anslutning och universell skruvanslutning för extern omvandlaranslutning.

Tillbehör:
① Isolerad kortslutningspropp KSSI...
② Testuttag PSBJ 6-T...
③ Kopplingsbrygga SCBI 10-8,15...
④ Kortslutningspropp KSS...


Mer information