Omvandlar-frånskiljbara plintar

Flexibla omvandlar-frånskiljbara plintar för alla omvandlingstestomkopplingar

Säker frånskiljning och jordning

Kompakta plintar för en enkel och individuell konstruktion av omvandlaruppsättningar.

Tillbaka till Radplintar för skydds- och ledarteknik

Kategorier

Sökning i Omvandlar-frånskiljbara plintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Med de nya omvandlar-frånskiljbara plintarna bygger du upp dina anläggningar på ett platsbesparande och modulärt sätt. De jackbara CLIPLINE complete-systemtillbehören för testning och kortslutning av strömomvandlarna kan, liksom potentialfördelningen, placeras inuti plintarna beroende på tillämpningen. Omvandlar-frånskiljbara plintar finns i olika anslutningstekniker.

Fördelarna

  • Bästa funktion: upp till sex universella funktionslager för potentialfördelning eller för kontrolländamål
  • Enkel och säker manövrering genom tydlig märkning och låsning av kopplingstillståndet
  • Modulär konstruktion av omvandlingskopplare via jackbara frånskiljbara plintar
  • Säkert skydd av anslutna strömomvandlare med kontaktvarianter med integrerade ledande jordningskontakter
  • Enkel och funktionell konstruktion genom konturlika genomgångs- och skyddsledarplintar