Ställverksplintar

Snabb montering, säker manövrering

Snabb montering, säker manövrering

Kompakta plintar för säker och individuell uppbyggnad av dina ström- och spänningsomvandlarkretsar.

Tillbaka till Bultanslutning

Kategorier

Sökning i Ställverksplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Spara tid och kostnader med ställverksplintar från Phoenix Contact. Omfattande tillbehörsprogram som kopplings- eller jackbryggor, kopplingsspärrar, testadaptrar och täckprofiler ger dig ytterligare tekniska fördelar.

Fördelar

  • Enkel och säker manövrering genom tydlig märkning av kopplingstillståndet
  • Bästa funktion – upp till sex universella funktionsschakt för potentialfördelning eller för kontrolländamål
  • Modulär expansion med genomförings- och skyddsledarplintar anpassade konturer
  • Optimal överkådlighet av anslutningarna tack vare stora ytor för märkning

Testa enkelt

Ställverksplint  

Många kopplingsmöjligheter

Ställverksplintar ger dig hög bekvämlighet för alla nödvändiga kontrollkopplingar i sekundärkretsarna i omvandlare. För enkla omvandlarprovkretsar behövs endast två kompakta plintar. 

Det innebär: platsbesparing i kopplingsskåpet.


Mer information