Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Enkel och säker frånkoppling

Plint med låsning  

Enkel låsning

Ställverksplintar från Phoenix Contact ger dig följande fördelar:

  • Säker kontaktering och låsning av längsgående brytare i respektive kopplingstillstånd
  • Överskådligt tack vare kopplingssymboler
  • Kopplingsspärr mot oavsiktlig koppling
  • Samtidig aktivering av två eller tre brytare via ett anslutningsfält

 

Säker kortslutning

Plint med jackbar kopplingsbrygga  

Jackbara kopplingsbryggor

Med den jackbara bryggan kortsluter du transformatorn säkert och bekvämt.

Bryggorna kan placeras på båda sidor av frånskiljaren i bryggschaktet och låses säkert.

Flexibel anslutning

Elschema, plint med tillbehör  

Elschema, plint med tillbehör

Den senaste generationen ställverksplintar med skruvanslutning ger dig betydande fördelar:

  • Kompakt konstruktion
  • Enkel hantering
  • Sex funktionsschakt
  • Översiktlighet
  • Omfattande tillbehör som kan användas flexibelt
  • Genomgångsplintar med samma kontur

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Fördelarna i detalj