Tillbaka till översikten

Normativ kontroll enligt IEC 62305-3

IEC 62305-3 beskriver upprepningstest av avledare.

Kontrollera och dokumentera standardiserat

Enligt IEC 62305-3 ska överspänningsskyddsapparater kontrolleras regelbundet (se nedanstående tabell). Dessutom föreskriver standarden att testvärdena är tydligt dokumenterade. Det motsvarar arbetsmetoden hos CHECKMASTER 2.

  • Alla testresultat lagrar CHECKMASTER 2 i det interna minnet.
  • De sparade testvärdena kan visas när som helst.
  • I testprotokollet anges artikelnumret samt resultatet av testet med datum och klockslag.
  • Dataöverföringen till en pc görs med ett usb-minne.
  • Protokollfilerna sparas i CSV-format och kan bearbetas vidare i varje tabellberäkningsprogram.
BlixtskyddsklassI och IIIII och IV
Visuell kontroll (intervall)årligenvartannat år
Omfattande kontrollvartannat årvart fjärde år
Omfattande kontroll av kritiska systemårligenårligen

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Normativ kontroll enligt IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd och avstörningsfilter

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng