Radplintar för processteknik

Radplintar för processteknik

Innovativa och exakta

Innovativa radplintar för specifika processtekniska krav.

Tillbaka till Radplintar

Kategorier

Sökning i Radplintar för processteknik

Visa alla produkter i den här kategorin

Inom processtekniken är kvaliteten på de elektriska kontakterna ett mycket viktigt kriterium för hela anläggningens tillförlitlighet. Phoenix Contact erbjuder ett omfattande program med Ex-godkända radplintar. För korskoppling och distribution av signaler erbjuds innovativa och kompakta korskopplings- och distributionsplintar.

Fördelarna

  • Omfattande program av Ex-godkända standardradplintar
  • Kompakta funktions- och säkringsplintar för signalkabeldragning
  • Platsbesparande signalkabeldragning med innovativa korskopplingsplintar och korskopplingsblock

Radplintar för applikationer i Ex-områden

Radplintar för Ex-området  

Radplintar för Ex-området

Produktprogrammet med Ex-godkända radplintar för alla anslutningstekniker omfattar genomgångs-, skyddsledar-, flerledar-, flervånings- och kraftkabelplintar upp till 240 mm2. Frånskiljbara plintar och säkringsplintar ger många möjligheter till platsbesparande lösningar för signalkabeldragning i Ex-områden.

Knivfrånskiljarplintar – kompakta och funktionella

Knivfrånskiljarplintar med 3,5 mm bredd  

Knivfrånskiljarplintar med 3,5 mm bredd

Med de platsbesparande mätfrånskiljningsplintarna realiseras en för radplintar hittills ouppnådd signaltäthet. Det är möjligt att spara upp till 30 procent plats vid kabeldragningen i kopplingsskåpet.

Korskopplingsplintar – kompakta och utrymmessnåla

Korskopplingsplintar PTRV  

Korskopplingsplintar PTRV

De kompakta korskopplingsplintarna PTRV ger överskådlig korskoppling av signaler i automationsmiljön. Anslutning av ett stort antal ledare förenklas med nivåer som går att koda individuellt med färg. Färgkodningen tillsammans med frontanslutningen gör att du kan undvika fel vid anslutning. Blå korskopplingsplintar erbjuds för användning i Ex i-säkerhetskretsar upp till 60 V. Programmet kompletteras med konturlika potentialfördelningsplintar och en stor mängd tillbehör.

Korskopplingsblock – applikationsanpassad konstruktion med rätt poltal

Korskopplingsblock PTMC  

Korskopplingsblock PTMC

Korskopplingsplintarna - PTMC ger med sin kompakta konstruktion den högsta signaltätheten vid korskoppling i automationsmiljöer. Den modulära, poltalsanpassade konstruktionen med färgade anslutningselement sörjer för utrymmessnål, översiktlig och felfri kabeldragning. Korskopplingsplintar med blå anslutningselement erbjuds för användning i Ex i-säkerhetskretsar upp till 60 V.

Plintlådor och tomkapslingar

CLIPSAFE plintlådor och tomkapslingar  

CLIPSAFE plintlådor och tomkapslingar

Hos Phoenix Contact erhålls genom CLIPSAFE ett innovativt, högkvalitativt produktprogram av tomkapslingar, bearbetade tomkapslingar och plintboxar av rostfritt stål och polyester. Med motsvarande godkännanden kan CLIPSAFE användas i Ex-området.

Kapslingsprogrammet övertygar genom mångfald och mångsidighet, skräddarsytt utvecklad för användning av applikationen.