Radplintar

Alla anslutningar – ett system

Alla anslutningstekniker – ett system

Systemet CLIPLINE complete med radplintar är unikt: det ger dig möjlighet att fritt välja anslutningsteknik.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Push-in-anslutning
    Push-in-anslutning

    Små instickskrafter på push-in-plintarna gör det lätt att ansluta ledaren direkt.

  • Fjäderkraftanslutning
    Fjäderkraftanslutning

    Den kompakta fjäderkraftanslutningen ger säker konstant anslutning vid stora vibrationseffekter.

  • IDC-anslutning
    IDC-anslutning

    Den patenterade slitskontakten möjliggör en tidsbesparande anslutning utan att förbehandla kabeln.

  • Skruvanslutning
    Skruvanslutning

    Den välkända skruvanslutningen uppfyller de högsta kraven och täcker ett brett användningsområde.

  • Bultanslutning
    Bultanslutning

    Anslut alla typer av ledare på ett säkert och varaktigt sätt med flera kabelskor per skruv.

  • Barrier-anslutning
    Barrier-anslutning

    Med Barrier-plintar kan du dra ledare med ringkabelskor snabbt och bekvämt.

  • Specialanslutning
    Specialanslutning

    Speciell anslutningsteknik för särskilda krav inom industrin.

Sökning i Radplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Oavsett om du väljer skruv-, dragfjäder-, push-in-, IDC-snabb- eller ringkabelskoanslutning: alla anslutningstekniker kan kombineras fritt med varandra via det dubbla bryggschaktet – med samma tillbehör.

Fördelarna

  • Fullständig flexibilitet: plintar med olika anslutningstekniker som går att kombinera fritt
  • Möjlighet till bryggning och inspektion tack vare dubbelt bryggschakt
  • Lägre kostnader med enhetliga bryggnings-, märknings- och testtillbehör

CLIPLINE complete: alla anslutningstekniker – ett system

Radplintsystemet CLIPLINE complete  

Radplintsystemet CLIPLINE complete

Radplintsystemet CLIPLINE complete ger dig flexibilitet och möjligheten att reagera på dina kunders önskemål för alla applikationer över hela världen. Välj bland följande anslutningstyper:

  • Universell skruvanslutning UT
  • Enkel push-in-anslutning PT
  • Kompakt fjäderkraftanslutning ST
  • Snabb QUICKON-anslutning QT
  • Robust ringkabelskoanslutning RT
  • Jackbara COMBI-anslutningslösningar

CLIPLINE complete, enhetligt tillbehör för alla radplintar

Ett tillbehör för alla anslutningstekniker  

Ett tillbehör för alla anslutningstekniker

CLIPLINE complete erbjuder dig enhetliga tillbehör för alla typer av anslutningstekniker:

  • Märknings- och testtillbehöret är standardiserat och minskar dina lager- och logistikkostnader.
  • Alla radplintar kan kombineras fritt med varandra tack vare det dubbla bryggschaktet.
  • Den enhetliga instickszonen i COMBI-kontaktsystemet gör det möjligt att konstruera din applikation på ett modulärt och tidsbesparande sätt.
  • Det är möjligt att ansluta olika kontakter till den standardiserade multifunktions-isolationszonen som finns på alla frånskiljbara plintar.

CLIPLINE complete, kompetens inom anslutningsteknik

Internationellt godkänt radplintsystem  

Internationellt godkänt radplintsystem

Radplintarna från Phoenix Contact genomgår tester enligt standarden för lågspänningsutrustning. Testresultaten gör att radplintarna kan användas i alla branscher, t.ex.:

  • Anläggnings- och maskinbyggnad
  • Processteknik
  • Kemi- och petrokemiindustrin
  • Järnvägsbranschen
  • Marinindustrin
  • Energiteknik

Tack vare deras konstruktion och användningen av kvalitetsmaterial överträffar radplintarna standardkraven.

Plintboxar och tomkapslingar

CLIPSAFE plintboxar och tomkapslingar  

CLIPSAFE plintboxar och tomkapslingar

Phoenix Contact erbjuder i CLIPSAFE ett innovativt, högkvalitativt produktprogram av tomkapslingar, bearbetade tomkapslingar och plintboxar av rostfritt stål och polyester. Med motsvarande godkännanden kan CLIPSAFE användas i Ex-området. Kapslingsprogrammet övertygar genom mångfald och mångsidighet, skräddarsytt utvecklad för användning av applikationen.

Planerings- och märkningsmjukvara: bekväm projektering av plintrader

Programvara för planering och märkning CLIP PROJECT  

Programvara för planering och märkning CLIP PROJECT

CLIP PROJECT förenar den beprövade planeringsprogramvaran för projektering av plintrader med ett högklassigt märkningsverktyg. Programvaran skapar fullständig projektdokumentation och kan kommunicera med alla vanliga CAE-program. CLIP PROJECT stöder skrivare och märkningsmaterial för märkning av plintar, ledare, apparater och anläggningar.