Tablet-PC

Bärbar och flexibel

Bärbar och flexibel

Använd din IPC direkt i din anläggning och anslut till nätverket som vanligt – helt utan kablar.

Tillbaka till Industridatorer

Kategorier

  • Produktlista tablet-PCs
    Tablet-PCs

    Mobila IPCs i platta och robusta tablethus. Med trådlös kommunikation optimal för flexibel användning i stora anläggningar.

Sökning i Tablet-PC

Visa alla produkter i den här kategorin

Utnyttja fördelarna av moderna nätverk och arbeta direkt på plats med din bärbara industridator. De robusta surfplattorna från Phoenix Contact passar för mobilt arbete och processåtgärder i och utanför produktionshallen.

Fördelarna

  • Kraftfulla processorer och grafikkort med Intel® Core™ i5-processorer eller 4:e generationens Intel® Celeron®-processorer
  • Stor processvisualisering med 13,3-tumsskärm i Full HD med antireflexbehandlad yta
  • Användarvänligt handhavande på grund av tilltalande och praktisk industridesign
  • Komplett skydd mot damm och stänkvatten tack vare IP53-kapsling med IP65-front
  • Nätverk utan kablar: Kommunicera via WLAN, Bluetooth eller UMTS/LTE