Systemkabeldragning för styrsystem

Kabeldragning för industribruk

Effektiv kabeldragning

Anslut automationssystemets komponenter snabbt, översiktligt och felfritt.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

Sökning i Systemkabeldragning för styrsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Maskiner och anläggningar blir allt mer komplexa idag. Det innebär att trådningsarbetet för enskilda komponenter i ett automationssystem blir allt större. Phoenix Contacts produktprogram erbjuder kompakta lösningar, som möjliggör en enkel planering, montering och idrifttagning. Det sparar tid och reducerar kostnaderna avsevärt.

Fördelarna

  • Flexibla anslutningar: skruv-, fjäderkraft- och push-in-anslutningsteknik
  • Monteringsvänliga, jackbara komponenter
  • Snabbt och felsäkert med konfektionerad systemkabel
  • Mångsidig tack vare universalkomponenter

Produktprogrammet

Produktprogram systemkabeldragning  

Komponenterna i översikt

Applikationskraven avgör vilka komponenter från produktprogrammet som kan användas.

Vid den styrsystemsspecifika systemkabeldragningen handlar det om ett modernt koncept för kabeldragning där frontadaptrar, systemkablar och moduler är speciellt anpassade till varandra.

I motsats till detta är universella moduler styrningsoberoende och passar extra bra när det finns automationskomponenter med flerpoliga, jackbara anslutningar i kopplingsskåpet. 1:1–anslutningen är karakteristisk för dessa moduler. Modulerna möjliggör en ordnad anslutning av fältsignalerna med skruv-, fjäder- eller Push-in-teknik.

Det finns potentialfördelare i flera utföranden för uppdelning av styrsystems- eller driftspänningen. Genom det varierande antalet potentialnivåer och anslutningsplintar möjliggörs en flexibel användning.

De universella kablarna förbinder styrsystems- och signalnivån snabbt och enkelt.

Individuella applikationskrav kan realiseras med kundspecifika produkter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Systemkablage för styrsystem

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng