Tillbaka till översikten

Ansluta med system

Att ansluta kringutrustning med enkla trådar är mycket tidskrävande. Dessutom kan varken fel eller tidskrävande felsökning uteslutas. För att tydliggöra detta faktum har vi gjort en sammanställning där vi jämför konventionell anslutningsteknik (med enkla trådar) med systemkablage.

Installation med enkla trådar

Konventionell installation med enkla trådar  

Konventionell installation med enkla trådar

Konventionell anslutning av enkla trådar är komplicerad:
det är många trådar som ska kopplas in för varje komponentgrupp.

Det innebär:

  • Varje anslutning med enkla trådar är en möjlig felkälla.
  • Det går inte att har överblick över kabelhärvorna.
  • Felsökningar blir krävande.

Installation med systemkomponenter

Systemkablaget VARIOFACE  

Systemkablaget VARIOFACE

Jämfört med installationer med enkla trådar sparar du 90 % eller mer tid på att välja VARIOFACE-systemkablage från Phoenix Contact.

Det innebär:

  • Systemkablage är säkert, snabbt och felfritt.

Dessutom:

  • Systemkablage från Phoenix Contact är professionellt utrustat.
    • Frontadapter med kapslade systemkablar
    • Kompakta tillkopplingsmoduler av senaste generationen

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Systemkablage för styrsystem

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng