Styrsystemsspecifik systemkabeldragning

Stick in – klart!

Dra kablar snabbt, tillförlitligt och felfritt

Systemkablaget VARIOFACE sammanbinder styrsystemet och fältet – lätt och utan fel.

Tillbaka till Systemkabeldragning för styrsystem

Kategorier

Sökning i Styrsystemsspecifik systemkabeldragning

Visa alla produkter i den här kategorin

VARIOFACE-systemkablaget är ett kablagekoncept som har utvecklats speciellt för anslutning till I/O-komponenter hos olika automationsprodukter. Istället för den vanliga arbetskrävande och felkänsliga kabeldragningen används jackbara komponenter. Då blir kabeldragningen snabb, överskådlig och felfri.

Fördelarna

  • Extremt mångsidig: välj mellan olika funktioner som relä, solid state-relä eller genomgångsplint
  • Individuell konstruktion genom interfacemoduler med 1-, 2- eller 3-ledaranslutningsteknik
  • Flexibel – använd skruv-, fjäderkraft- eller push-in-anslutningsteknik
  • Snabb, felfri och enhetlig anslutning med förkonfektionerad systemkabel
  • Enkel planering med crosslista för projektering eller onlinekonfigurator

Systemet i översikt

Komponenter i systemet  

VARIOFACE-systemkablage med jackbara komponenter

VARIOFACE-systemkablagen består av  följande komponenter:

1) Frontadapter

Fördelar signalerna så att inga enskilda ledare behöver dras. Den ansluts enkelt till styrsystemets passande in-/utmatningskort. Vi erbjuder lösningar för följande styrsystemstillverkare: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Systemkabel

Via en förkonfektionerad systemkabel överförs signalerna från styrsystemet till modulen. Den finns i olika utföranden (längd, poltal och skärmning).

3) Moduler

Modulen överför styr- och fältsignaler. Upplev ett brett produktprogram. Modulerna finns med olika anslutningstekniker, installationsbredder och med olika funktioner.

Konventionell dragning av enkelledare jämfört med systemkablage

Dragning av enkelledare  

Konventionell installation med enkelledare

Konventionell installation med enkelledare

Kabeldragning i periferin med enkelledare är mycket tidskrävande och felkänslig.

Egenskaper:

  • Tidskrävande eftersom flera olika arbetssteg behövs: kapning, avisolering, märkning, ändhylsa, och montering av trådarna
  • Varje anslutning med enkelledare är en möjlig felkälla
  • Kabelhärvorna är oöversiktliga
  • Mödosam felsökning
  • Maximal flexibilitet med enkelledare
Systemkablage  

VARIOFACE-systemkablage

VARIOFACE-systemkablage

Med systemkablage handlar det om ett avstämt kabeldragningskoncept, som består av frontadapter, systemkabel och modul.

Egenskaper:

  • Jackbara komponenter möjliggör snabb och felfri anslutning
  • Spara 90 % av tiden jämfört med konventionell enkelledardragning

Styrsystemsspecifikt systemkablage för dragning av signal- och effektkablar

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling med anslutning i fält till radplintprogrammet

Koppla alla signaltyper via plug-and-play till komponenterna i SIMATIC S7-300 styrsystemet med de universella frontadaptrarna VIP-Power Cabling. Adaptervarianterna med COMBI-stickkontakt eller öppen ledningsände passar till dragning av signal- och effektkablage. Skapa applikationer med olika omkopplingskrav, säkert och flexibelt. Med fältanslutningen till radplintprogrammet CLIPLINE complete utnyttjar du också radplintens fulla funktion.

Styrsystemsspecifikt systemkablage med PLC-V8-adapter

PLC-INTERFACE med systemkablageadapter  

Modulärt reläsystem med systemanslutning

Den nya systemkabeldragningsadaptern möjliggör snabb och felfri anslutning av relämoduler till styrnivån. I lösningen förenas produktegenskaperna hos PLC-INTERFACE och VARIOFACE–systemkablaget. In- och utgångsmodulen medför kanalspecifik bestyckning enligt omkopplingskrav tack vare moduluppbyggnaden.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Systemkablage för styrsystem

Service


VARIOFACE systemkablage

VARIOFACE systemkablages egenskaper och fördelar

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/main/products/subcategory_pages/System_cabling_for_controllers_P-23/d41fefb6-f563-460d-b2b8-a5fcfa2288a3

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng