Tillbaka till översikten

Modellserier för varje applikation

PLC-gränssnittet är gränssnittet mellan automatiseringsutrustning och kringutrustning. För de olika PLC-modellserierna kan du välja mellan relä- och solid state-reläfunktioner, samt genomgångsfunktioner.

PLC-universalserien

Universalserien PLC-gränssnitt

PLC Universal-serien kan användas som in- eller utmatningsgränssnitt

Universalmodellserien kan användas som in- eller utmatningsgränssnitt.

  • PLC Universal-serien består av en grundplint med jackbart miniatyrrelä (växlande kontakt) eller jackbart solid state-relä.
  • Givare/ställdon ansluts via radplintar.
Tillbaka till ovan

PLC-ställdonsserien

Ställdonsserien PLC-gränssnitt

PLC-ställdonsserien: gränssnitt mellan PLC och ställdon

I tillämpningar som gränssnitt mellan PLC och ställdon behövs vanligtvis bara en slutande kontakt. T.ex. för motorer, skydd eller magnetventiler.

  • I det här fallet ska utmatningsgränssnittet PLC … ACT användas.
  • Alla anslutningar till ställdonen ansluts direkt, även matningsledaren.
  • Härmed behövs inga extra utgångsplintar. Det sparar tid, utrymme och kostnader.
Tillbaka till ovan

PLC-givarserien

Givarserien PLC-gränssnitt

PLC-givarserien: gränssnitt mellan PLC och givare

I tillämpningar som gränssnitt mellan PLC och givare behövs vanligtvis bara en slutande kontakt. T.ex. med beröringsfria givare och gränslägesbrytare eller med hjälpkontakter.

  • I det här fallet ska inmatningsgränssnittet PLC … SEN användas.
  • Alla anslutningar till givarna kopplas direkt, även matningen för givarnas/brytarnas matningsspänning.
  • Härmed bortfaller extra radplintar. Det sparar tid, utrymme och kostnader.  
Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Systemkablage för styrsystem

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng