Universella kablar

Snabb inkoppling

Snabb inkoppling

Spara tid: våra färdigmonterade systemkablar kan anslutas felfritt i en handvändning.

Tillbaka till Systemkabeldragning för styrsystem

Kategorier

Sökning i Universella kablar

Visa alla produkter i den här kategorin

Välj utförande: Phoenix Contact har olika systemkablar för felfri 1:1-anslutning mellan automatiseringsenheten och överföringsmodulen. Välj mellan FLK-insticksanslutning (flatkabel) och D-SUB-plintar.

Fördelarna

  • Anpassningsbar: standardlängder på 0,5 till 10 m, samt individuella längder på begäran
  • Hög strömkapacitet tack vare enskilda trådar med stor ledararea
  • Tålig – tack vare kapslade insticksanslutningar i robust utförande
  • Flexibel tack vare den öppna kabeländen med märkning av enskilda ledare

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Systemkablage för styrsystem

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng