Tillbaka till översikten

Modulär och jackbar – överspänningsavledare typ 2

VALVETRAB MS finns för olika märkspänning och i olika effektklasser. Vi gör det lättare för dig att välja – med installationsfärdiga avdelarblock för olika användningsfall.

Jackbar och självkodande

VALVETRAB MS från Phoenix Contact med installationsfärdiga avledarblock  

VALVETRAB MS med installationsfärdiga avdelarblock

Produktlinjen VALVETRAB MS innehåller jackbara, modulära överspänningsavledare typ 2 med en bredd på 17,5 mm per krets. Det motsvarar en underenhet (TE).

  • Enkel installation: installationsfärdiga avledarblock passar för olika användningsfall.
  • Med Biconnect-plintar är det lätt att göra bryggkopplingar till exempelvis skyddsbrytare för felström.
  • Det går inte att göra fel: första gången en skyddskontakt sticks in i baselementet blir denna mekaniskt kodad. Det förebygger felinstallationer.
  • Utan avbrott: dra ur skyddskontakten vid isolationsmätningar och byt ut den vid överbelastning. Tack vare jackbarheten behöver du inte bryta strömförsörjningen.

Bekväm övervakning

VALVETRAB MS från Phoenix Contact med termisk frånskiljare  

VALVETRAB MS med termisk frånskiljare

Alla kontakter ur produktfamiljen VALVETRAB MS är utrustade med en termisk frånskiljare.

Det innebär att du är på den säkra sidan.

  • Frånskiljaren skiljer vid behov skyddsenheten från nätet. Det kan t.ex. vara fallet om högeffektsvaristorn har överbelastats alltför frekvent eller med för hög energimängd.
  • Frånskiljningen indikeras med hjälp av en optisk, mekanisk defektindikator. Samtidigt kan statusändringen indikeras via en potentialfri växlande kontakt.
  • Det går snabbt och enkelt att göra regelbundna kontroller av överspänningsskydd med hjälp av CHECKMASTER, testinstrumentet för avledare från Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Service

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Utbildningsmodul för överspänningsskydd för strömförsörjning.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng