Tillbaka till översikten

Varistorbaserad avledare av typ 1

Behöver du ett överspänningsskydd för blixtskyddsklasserna III och IV? VALVETRAB MS-T1/T2 uppfyller dessa krav utan vidare riskanalys.

Hög avledningsförmåga

VALVETRAB MS-T1/T2 baseras på varistorer och har god avledningsförmåga vid låg restspänning. Använd enheten för kraven i blixtskyddsklasserna III och IV.

  • Avledningsförmågan för blixtström ligger på 12,5 kA per kanal.
  • Välj artiklar ur den heltäckande produktportföljen för 5-, 4- och 3-ledarsystem.
  • Enheten kan användas över hela världen, även med instabil strömförsörjning med kraftiga fluktuationer i nätspänningen. Det sörjer den höga permanenta spänningen på 335 V AC resp. 175 V AC för.
  • Enhandskontaktspärren sörjer för att enheten sitter säkert vid kraftiga vibrationer.
  • Det går snabbt och enkelt att göra regelbundna kontroller av överspänningsskydd med hjälp av CHECKMASTER, testinstrumentet för avledare från Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Service

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Utbildningsmodul för överspänningsskydd för strömförsörjning.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng