Tillbaka till översikten

Med inbyggd försäkring

Vill du ha både överspänningsskydd och avledarförsäkring i samma enhet? Vi har kombinationen du letar efter.

Kombination för 60-millimetersskenan

VAL-CP-MOSO från Phoenix Contact med försäkring och monteringssockel  

Överspänningsskydd med försäkring för 60-millimeters skensystem

VAL-CP-MOSO är överspänningsavledare av universaltyp med hög kortslutningssäkerhet. Avledarna kan installeras i alla vanliga 60-millimeters skensystem.

  • Maximal säkerhet med minimalt installationsarbete. Kombinationen med samverkande avledarförsäkringar på en 54 mm monteringssockel möjliggör detta.
  • Snäpp fast och anslut potentialutjämningen – klart! Med hjälp av statusindikatorn och fjärrmeddelanden har du alltid och överallt information om effektiviteten hos överspänningsskyddet.

 

Kombinerad enhet för DIN-skena

Överspänningsskydd VAL-CP-MCB från Phoenix Contact med försäkring  

Överspänningsskydd med samverkande försäkring

I samma enhet: VAL-CP-MCB kombinerar en överspänningsavledare typ 2 med den samverkande avledarförsäkringen.

  • Det innebär: dubbel säkerhet med minimalt installationsarbete.
  • Enkel planering oberoende av installationsmiljön.
  • Med hjälp av statusindikatorn och fjärrmeddelanden har du alltid och överallt information om effektiviteten hos överspänningsskyddet.
  • För 5-, 4- eller 3-ledarsystem har du tillgång till platsbesparande lösningar.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Service

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Utbildningsmodul för överspänningsskydd för strömförsörjning.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng