Tillbaka till översikten

Blixtströmsavledare typ 1 – för krävande industrimiljöer

Är du på jakt efter en extra robust blixtströmsavledare typ 1 för en industriell tillämpning? POWERTRAB från Phoenix Contact uppfyller dina högst ställda förväntningar.

Kraftpaketet inom blixtskydd

POWERTRAB från Phoenix Contact är en kraftfull blixtströmsavledare typ 1.

  • Med en märkspänning på 800 V AC kan POWERTRAB utan problem användas i IT-nätverk med 690 V.
  • Den tål spänningstoppar på upp till 1 960 V AC i flera hundra millisekunder.
    Avledningsförmågan uppgår till 35 kA per kanal.
  • Den robusta kapslingen, samt stötvärden på 25 g  och vibrationsvärden på 5 g gör det möjligt att använda avledaren i extrema miljöer.
  • POWERTRAB har en kapslad konstruktion och är därigenom fri från emissioner.
  • En flerstegs funktionsövervakning indikerar statusen visuellt på plats och via fjärrsignalkontakter.
  • Eventuella skador upptäcks och signaleras.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Service

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Utbildningsmodul för överspänningsskydd för strömförsörjning.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng