Tillbaka till översikten

Adapter för uttaget

Vill du skydda din ömtåliga utrustning? Då behöver du ett apparatskydd typ 3 som sista skyddssteg. Viktig förutsättning: ett överspänningsskydd måste redan vara installerat i undercentralen.

Eftermontering i befintliga installationer

Adaptrar med integrerat apparatskydd typ 3  

Enkel komplettering av utrustning med MAINTRAB adaptrar

Apparatskydd typ 3 begränsar transienter till värden som även ömtåliga termineringsmoduler klarar av.

Enklast tänkbara montering: Jacka adaptern enkelt i uttaget och därefter anslutningskabeln för apparaten som ska skyddas i MAINTRAB. Alla termineringsmoduler som ansluts dit får bästa möjliga skydd.

MAINTRAB med gränssnittsskydd slår två flugor i en smäll:
Med en enda adapter skyddas samtidigt strömförsörjningen och ett ytterligare gränssnitt mot transienter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Service

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Utbildningsmodul för överspänningsskydd för strömförsörjning.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng