Tillbaka till översikten

Grovskydd typ 1 med integrerad säkring

Plats- och tidsbesparande i installationen

Sprängskiss FLT-SEC-HYBRID  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID:s konstruktion

FLASHTRAB-SEC-HYBRID kombinerar kraftfulla, sekundärströmsfria gnistgap med Safe Energy Control Technology med en stötströmstålig skyddssäkring i en kontakt. Resultaten är ett grovskydd typ 1, som kan användas i anläggningar med en märkström för huvudsäkringen som överskrider 315 A utan ytterligare säkringar.

Uppenbara fördelar: spara utrymme i kopplingsskåpet, tid vid installationen och kostnader, eftersom ingen separat säkring behövs och måste anslutas.

Stick in och dra ut

Dragen FLASHTRAB-SEC-HYBRID - 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID med push/pull-isnäppning

FLASHTRAB-SEC-HYBRID:s nya push/pull-isnäppning möjliggör en busenkel jackning och urdragning även för en kontakt av den här storleken. I jackat tillstånd snäpps kontakten vibrationsfritt in i grunddelen.

Jackbarheten ger följande fördelar:

  • Kontakterna är lätta att dra ut vid isoleringsmätningar. Du slipper omständliga ur- och inkopplingar.
  • Vid oväntade överbelastningar av enskilda skyddskontakter, t.ex. genom extremt höga transienter, kan den aktuella kontakten bytas ut snabbt och billigt.
  • Det går snabbt och enkelt att göra regelbundna kontroller av skyddsenheter med hjälp av testinstrumentet CHECKMASTER 2.

Bekväm övervakning

Stående FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID med textfält och indikering

Hybridskyddets drifttillstånd övervakas permanent. Det gäller även för sekundärströmsfria gnistgap och för den integrerade säkringen. Vid fel kopplas kontakterna ur termiskt. En tydlig indikering sker direkt på modulen. Samtidigt arbetar övervakningen mot en potentialfri växlande kontakt. Därigenom möjliggörs en servicevänlig realisering av fjärrmeddelanden. Skyddsenheternas ytterligare stora textfält sörjer för en exakt identifiering på plats.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng