Tillbaka till översikten

Kraftfull och smal – överspänningsskydd typ 2

Ett överspänningsskydd typ 2 bör finnas i alla underfördelningar. Först därefter får du ett effektivt skydd.

Begränsa spänningstoppar

Överspänningsskydd typ 2 i underfördelningen  

Överspänningsskydd typ 2 i underfördelningen

VALVETRAB SEC är med en bredd på bara 12 mm per kanal den smalaste överspänningsavledaren typ 2 i världen. Med en bredd på bara 48 mm ger den ett enastående skydd mot transienter i ett 5-ledarsystem.

Avledaren ger en skyddsnivå på 1,5 kV och uppfyller därigenom även kraven på ett apparatskydd typ 3. VALVETRAB SEC begränsar spänningstoppar så mycket att anläggningar och hushållsapparater inte tar skada.

För industri- och fastighetsinstallationer med det högsta grovskyddssystemet är överspänningsskydd typ 2 den andra skyddsnivån efter grovskydd typ 1. Enheten för överspänningsskydd klarar kortslutningsström upp till 50 kA och kan användas säkringsfritt upp till en märkström för huvudsäkringen på 315 A.

Tack vare den höga nominella spänningen kan den användas i hela världen

Diagram användningsområde VAL-SEC-T2  

Användningsområde för VALVETRAB SEC

Tack vare den höga märkspänningen på 350 V AC kan skydden VALVETRAB SEC användas i hela världen, även vid instabil strömförsörjning med kraftiga fluktuationer i nätspänningen.
Skyddsnivån i skyddskombinationen ligger alltid under 1,5 kV.

 

Förklaring:

UC= skyddets nominella spänning
UTOV= TOV-krav enligt IEC 61643-1
UN= märkspänning

Installera och märka

Baskomponenterna och kontakterna är vridbara i VALVETRAB SEC från Phoenix Contact  

Baskomponenterna och kontakterna är vridbara.

VALVETRAB SEC är symmetriskt konstruerad. Det innebär att baskomponenterna och kontakterna kan vridas 180°.
 

Detta innebär:

  • Installationen är mycket enkel.
  • Anslutningarna sitter alltid på rätt sida, oberoende om matarledningarna kommer upp- eller nedifrån.
  • Ledningslängden blir minimal.
  • Det stora textfältet kan läsas av när som helst.

De dubbla klämställena per kanal möjliggör ett V-format genomgångskablage.

Stick in och dra ut

VALVETRAB SEC är jackbar  

VALVETRAB SEC är jackbar

En viktig fördel för VALVETRAB SEC: alla skydd är jackbara inklusive N-PE-gnistgapet.

  • Kontakterna är lätta att dra ut vid isoleringsmätningar. Du slipper omständliga ur- och inkopplingar.
  • Vid oväntade överbelastningar av enskilda skyddskontakter, t.ex. genom extremt höga transienter, kan den aktuella kontakten bytas ut snabbt och billigt.
  • Det går snabbt och enkelt att göra regelbundna kontroller av skyddsenheter med hjälp av testinstrumentet CHECKMASTER 2.

Bekväm övervakning

Statusindikering för VALVETRAB SEC från Phoenix Contact  

Mekanisk statusindikering vid skyddskontakten

Driftläget hos alla kretsar som skyddas av VALVETRAB SEC övervakas.

Vid fel kopplas L-N-kontakterna ur termiskt. Tydlig indikering direkt på modulen, utan energiförbrukning.

Samtidigt arbetar övervakningen mot en potentialfri växlande kontakt. Därigenom är det även möjligt att skicka fjärrmeddelanden, vilket gör systemet lätt att serva.

Det innebär: låt avledarnas tillstånd indikeras där det passar dig bäst.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Service

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Utbildningsmodul för överspänningsskydd för strömförsörjning.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng