Tillbaka till översikten

Montering i kabelkanal och installationsdosa

Vill du skydda din ömtåliga utrustning? Då behöver du ett apparatskydd typ 3 som sista skyddssteg. Viktig förutsättning: ett överspänningsskydd måste redan vara installerat i undercentralen.

Apparatskydd av universaltyp

Apparatskydd typ 3 begränsar överspänningar till värden som även ömtåliga ändenheter klarar av.

En viktig fördel: eftersom apparatskyddet tar så lite plats kan det integreras i kabelkanaler, infällda dosor eller t.o.m. i ändapparater.

Tre produktfamiljer

Produktfamiljerna BLOCKTRAB, SOCKETTRAB och MAINS-PRINTRAB  

Produktfamiljerna BLOCKTRAB, SOCKETTRAB och MAINS-PRINTRAB

Beroende på användningsområde kan du välja mellan tre olika produktfamiljer:

BLOCKTRAB

  • Tillräckligt litet för att kunna monteras i kopplingsdosor, kabelkanaler eller system som dras under golvet. Kan även integreras direkt i ändenheter.
  • De dubbla fjäderkraftplintarna gör det möjligt att ansluta ledarna utan verktyg.
  • BLOCKTRAB finns med optisk eller akustisk varningsindikering.

SOCKETTRAB

  • Apparatskydd för infällda kopplingsdosor
  • Kan integreras oberoende av kontaktprogram och kontaktbild
  • Akustisk indikering vid överbelastning som kan inaktiveras

MAINS-PRINTRAB

  • Det här apparatskyddet i två delar kan installeras i kabelkanaler eller kopplingsdosor.
  • Skyddet består av en skyddskontakt och en inbyggnadssockel.
  • En defekt indikeras direkt via hustekniken, med hjälp av den inbyggda potentialfria fjärrsignalkontakten. Även en direkt, lokal signal kan avges.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Service

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Utbildningsmodul för överspänningsskydd för strömförsörjning.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng