Överspänningsskydd för Mät-, styr-, och regler-teknik

Omfattande skydd

Skydda många signaler

Kraftfulla överspänningsskydden med låga skyddsnivåer ger optimalt skydd för MSR-applikationer.

Tillbaka till Överspänningsskydd och avstörningsfilter

Kategorier

Sökning i Överspänningsskydd för Mät-, styr-, och regler-teknik

Visa alla produkter i den här kategorin

I applikationer inom mät-, styrsystems-, och reglertekniken övervakas och styrs en mängd givare och ställdon. Avbrott på grund av transienter kan få förödande effekt. Våra överspänningsskyddsenheter ger en optimal lösning för alla applikationer och hjälper till att undvika avbrott i anläggningarna.

Fördelarna

  • Skydd helt efter behovet för alla vanliga signaler med hjälp av komplett produktportfölj
  • Mångsidig användning: Format och anslutningstekniker anpassade till tillämpningen
  • Enkel testning tack vare jackbar konstruktion av överspänningsskydd
  • Kan användas världen över i explosionsfarliga miljöer genom ATEX- och IECEx-godkännanden

TERMITRAB complete – Produktprogrammet från 3,5 mm

Produktserien TERMITRAB complete  

Produktserien TERMITRAB complete

TERMITRAB complete är världens smalaste överspänningsskydd för MSR-teknik. Med produktportföljen erhålls en komplett system. Den sträcker sig från enkla överspänningsskydd i en nivå till jackbara varianter i flera nivåer med knivfrånskiljning, indikering fjärrsignalalternativ och fjärrövervakning.

De smalaste överspänningsskydden är endast 3,5 mm breda. Därmed sparas upp till 50 % utrymme jämfört med en installation i 7-mm-konstruktion.

Säkringarna i serien TERMITRAB complete erbjuder en mekanisk signalering, som visar säkringarnas status utan ytterligare hjälpenergi. Valfritt tillgängliga övervakningsmoduler övervakar upp till 40 säkringar optiskt. Vid termisk överbelastning signalerar fjärrsignalmoduler statusen som summalarm via en potentialfri kontakt, t.ex. till kontrollrummet.

 

PLUGTRAB PT- IQ – ha koll hela tiden

Överspänningsskydd PLUGTRAB PT-IQ  

Entydiga signalfärger för skyddets status

PLUGTRAB PT-IQ är ett system bestående av en försörjnings- och fjärrindikeringsmodul och de egentliga skyddsenheterna. Modulen försörjer skyddsenheterna och ger en gruppfjärrindikering för upp till 28 skyddsmoduler.

Signaliseringen i skyddsutrustningen i flera nivåer är speciellt utmärkande. Varje spänningsbegränsade komponent i skyddskopplingen övervakas intelligent.

En gul statussignal signalerar att effektgränsen är uppnådd på grund av ofta förekommande transienter. Avledaren fungerar fortfarande inte. Anläggningen skyddas fortsatt. Ett byte rekommenderas för att undvika onödiga serviceinsatser.

  • Grön: skyddsenhet O.K.
  • Gul: effektgräns uppnådd, byte rekommenderas
  • Röd: överbelastad, byte krävs

SURGETRAB S-PT – Installation direkt till fältenheten

Överspänningsskydd SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT för den direkta installationen i givaren

SURGETRAB är säkringar för alla vanliga standardsignaler, som fästs direkt till givarhuvudet med anslutningsgängorna. Monteringstypen sparar tid och utgifter. Ytterligare anslutningsboxar för integrering av överspänningsskydd bortfaller.

Anslutningsvarianter för genomgångs- och parallelltrådning tillhandahålles. Därmed ansluts säkringen valfritt i serie eller parallellt till mätvärdesinsamlarens gränssnitt. För varianten för parallelltrådning behövs en andra anslutningsgänga till givarhuvudet.

Alltid ett passande överspänningsskydd

Phoenix Contact erbjuder innovativa och tillförlitliga överspänningsskyddskomponenter för alla krav inom MSR-teknik.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Jackbarxxx--
Statusindikeringx
(mekanisk)
x
(i flera nivåer)
---
Fjärrindikering(tillval)x---
Låsanordningxx---
Egensäkra varianterxxxxx
Byggbredd3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
AnslutningsteknikPush-in / skruvPush-in / skruvSkruvSkruvKablar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för MSR-teknik

Service


Handhavande av PT-IQ

Enkel och snabb kabling med det intelligenta överspänningsskyddet PLUGTRAB PT-IQ.


Överspänningsskydd för MSR-teknik

Utbildningsmodul om överspänningsskydd för MSR-teknik.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng