Överspänningsskydd för informationsteknik

Höghastighetsskydd

Höghastighetsskydd

Säkra upp: Snabba signaler behöver framförallt en sak – ett snabbt reagerande skydd.

Tillbaka till Överspänningsskydd och avstörningsfilter

Kategorier

Sökning i Överspänningsskydd för informationsteknik

Visa alla produkter i den här kategorin

Signalgränssnitt är särskilt känsliga mot överspänningar. Använd därför överspänningsskydd med högpresterande och snabbt reagerande byggelement. Rätt val betyder liten dämpning och högre bandbredd.

Fördelarna

  • Efterlevnad av alla standarder – både för överspänningsskydd och höghastighetsnätverk
  • Skydd för alla vanliga tillämpningar och signaler på grund av komplett produktportfölj
  • Mångsidig användning genom applikationsberoende byggformat och anslutningstekniker
  • Enkel kontroll tack vare jackbar avledare

DATATRAB DT – skydda informationsteknik universellt

DATATRAB DT från Phoenix Contact: skydd för många IT-tillämpningar  

Produktfamiljen DATATRAB

Produktserien DATATRAB DT från Phoenix Contact erbjuder dig skydd för många användningar:

  • Highspeed-nätverk upp till 10 gigabit Ethernet
  • Nätverk med RS-485-gränssnitt
  • Analoga och digitala gränssnitt för telekommunikation, inklusive DSL

Alla överspänningsskydd är kompatibla med den passande anslutningstekniken.

Varianten DT-LAN-CAT6+ är kompatibel med olika dataprotokoll vid maximala överföringshastigheter, bland annat Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring och DS1.

DATATRAB kan du använda valfritt som adapter eller som DIN-skenmodul.

Typiska användningsområden

Överspänningsskydd för IT från Phoenix Contact  

DATATRAB i bruk

Skyddsapparater för informationsteknik delas upp i två områden:

  • Datagränssnitt
  • Telekommunikationstillämpningar

Inom datateknik förekommer ofta mycket låga spänningar och höga överföringshastigheter. Telekommunikationsystem däremot använder låga dataöverföringshastigheter i kombination med högre spänningar på grund av kabelinfrastrukturen.

PLUGTRAB PT-IQ för datagränssnitt

PLUGTRAB PT-IQ även för datagränssnitt  

Intelligent överspänningsskydd PLUGTRAB PT-IQ

Det intelligenta överspänningsskyddet PLUGTRAB PT-IQ skyddar nu också dina dataledningar mot överspänning. Skyddskopplingen är speciellt anpassad till HF-tillämpningar. På så sätt övervakas alla spänningsbegränsande komponenter permanent.

Fördelar: Även förtida skador på grund av återkommande överspänning identifieras och meddelas. Tack vare flerstegs statusvisning vet du ständigt avledarens status:

  • Röd = byte nödvändigt
  • Gul = byte rekommenderas
  • Grönt = avledare OK

Via styrenheten kan ett gruppfjärrmeddelande skickas via alla anslutna skyddsenheter. Välj mellan vanlig skruvanslutning eller den bekväma push-in-tekniken.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för informationsteknik

Service


Överspänningsskydd för informationsteknik och telekommunikation

Utbildningsmodul om överspänningsskydd för informationsteknik och telekommunikation.


Överspänningsskydd för informationsteknik och data

Utbildningsmodul om överspänningsskydd för informationsteknik och data.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng