Avisoleringsautomater

Avisoleringsautomater

Enkel och kompakt

Standard- eller specialisolering – alla ledningstyper avisoleras sekundsnabbt.

Tillbaka till Automater

Kategorier

Sökning i Avisoleringsautomater

Visa alla produkter i den här kategorin

Från standard-PVC-isoleringar till problematiska teflonisoleringar – med avisoleringsautomaten från Phoenix Contact avisolerar du varje ledare tillförlitligt och repeterbart.

Fördelarna

  • Intuitiv inställning av avisoleringsmåtten via display och vridknappar
  • Bearbetning av problematiska isoleringar tack vare speciell knivgeometri
  • Ingen skadad isolering, eftersom automatisk, känslig klämkraftinställning motsvarar avdragskraften
  • Tidssparande: snabb avisolering på endast 0,3 sekunders cykeltid

Avisoleringsautomat WF 1000

Avisoleringsautomat WF 1000  

Avisoleringsautomat WF 1000

Avisolera ledare på upp till 6 mm2 och ledningsdiameter på upp till 6 mm med den kompakta avisoleringsautomaten WF 1000:

  • Precis och ren bearbetning av standard- eller specialisoleringar som gummi-, teflon- och högtemperaturisoleringar
  • Skyddar mot splitsning på grund av delavdrag av isoleringen
  • Automatisk inställning av klämkraften till den nödvändiga avdragskraften
  • Enkel manövrering med endast tre vridknappar
  • Översiktlig visning av aktuella värden på displayen
  • Snabb bestyckning genom att ledningen läggs i framifrån och uppifrån