Avisolerings- och crimpautomater

Avisolerings- och crimpautomater

Två funktioner – en apparat

Avisolera och crimpa ledare i ett moment. Att konvertera automaten till olika ledarareor går snabbt och enkelt.

Tillbaka till Automater

Kategorier

Sökning i Avisolerings- och crimpautomater

Visa alla produkter i den här kategorin

Mobilt eller stationärt – avisolerings- och crimpautomaterna från Phoenix Contact är mycket snabba. På bara en sekund skapar du en ren och kontakterad ledare.

Fördelarna

  • Snabbt byte till olika ledarareor tack vare modulär konstruktion
  • Låg cykeltid tack vare avstämda delprocesser
  • Enkel idrifttagning med plug-and-play

Kompakt och bärbar – för band

Avisolerings- och crimpautomat CF 3000  

Avisolerings- och crimpautomat CF 3000

För mobil modern användning använder du den kompakta avisolerings- och crimpautomaten CF 3000. Med denna enhet bearbetas lösa trådändhylsor i bandkonstruktion snabbt och säkert.

I endast ett arbetsmoment avisoleras ledaren och pressas med en trådändhylsa.

Du kan ställa om automaten för olika tvärsnittsareor på under en minut.

  • För isolerade trådändhylsor i tvärsnittsområdet 0,25 till 2,5 mm2
  • Automaten ställs om för olika tvärsnittsareor på under en minut
  • Genom sin kompakta och lätta konstruktion kan den enkelt användas från arbetsplats till arbetsplats

Robust och stationär – för bulkvaror

Avisolerings- och crimpautomat CF 1000  

Avisolerings- och crimpautomat CF 1000

För bearbetning av stora mängder använder du den stabila och robusta avisolerings- och crimpautomaten CF 1000.

I endast ett arbetsmoment avisoleras ledaren och pressas med en trådändhylsa. Med denna automat kan du bearbeta upp till 1 200 ledare per timme.

  • För isolerade trådändhylsor i tvärsnittsområdet upp till 10 mm2
  • Snabb omställning till olika areor genom modulär konstruktion
  • Integrerad mätare för kvantitativ översikt