Tillbaka till översikten

Tillämpningar

Användningsområden

Styrenhet  

Styrenhet

Utvecklar du, projekterar och marknadsför maskiner och system med stor utbredning? Då har du kommit rätt.
Med DUPLICON-produktprogrammet från Phoenix Contact fördelar du energi hela vägen och bara med få komponenter. Tack vare jackbarheten kan du bekvämt förkontaktera ledningar och snabbt koppla ihop dem i anläggningen.
Du kan t.ex. installera de stapelbara plugganslutningarna för följande energiförbrukare:

  • Drivning
  • Värmeelement, formsprutningsmaskiner
  • Hydrauliska och pneumatiska energikällor
  • Kompressorer
  • Pumpar
  • Spotlights
  • Transformatorer
  • Omriktare

Stationär energifördelning

Stationär energifördelning med DUPLICON  

Stationär energifördelning med DUPLICON

För stationär kraftfördelning finns två huvudalternativ med DUPLICON:

  • T-Box: Kontaktenheten installeras permanent vid sidan av kraftförbrukningen. Kabelutgången på sidan kan pluggas in i fyra valfria riktningar.
  • Direkt apparatanslutning: En direkt apparatanslutning är alltid den bästa varianten, men det förutsätter att den är inbyggd i konstruktionen.
    • Isolerad jackbarhet för ledningar vid idrifttagningen
    • Avbrottsfritt apparatbyte vid senare service

Stapelbar energifördelning

Stapelbar energifördelning med DUPLICON  

Stapelbar energifördelning med DUPLICON

För den stapelbara energifördelningen väljer du DUPLICON-stapelfördelare. Du får tydliga fördelar:

  • Tack vare möjligheten till kaskadkoppling kan kraftfördelningen kontakteras i förväg.
  • Plug & Play betyder snabb och säker idrifttagning.
  • Vid service kan huvudenergiledningen isoleras från förbrukaren utan att anläggningen stannar.
  • DUPLICON finns också som motorkontakt. Den kvadratiska byggformen möjliggör olika kabelriktningar.
  • Den vibrationsfria låsningen motstår de hårdaste användningsförhållandena.