Fjäderkraftanslutning

Beprövad vibrationssäkerhet

Beprövad vibrationssäkerhet

Anslut ledningar vibrationssäkert, gastätt och långsiktigt stabilt – med fjädrande ledningskontaktering.

Tillbaka till Radplintar

Kategorier

  • Fler-ledarplintar
    Fler-ledarplintar

    Fördela potentialerna och anslut olika ledartyper eller diametrar på ett säkert sätt med fler-ledarplintar.

  • Flerplansplintar
    Flerplansplintar

    Fördela potentialen när det är ont om plats. Kabeldragningen är fortfarande enkel med flerplansplintar.

  • Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar
    Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

    Frånskilj strömkretsar och hitta fel omedelbart. Dessutom står olika funktionskontakter redo för individuell bestyckning.

  • Genomgångsplintar
    Genomgångsplintar

    Anslut, brygga flexibelt och märk bekvämt stora eller små ledarareor med kompakta genomgångsplintar.

  • Givarplintar
    Givarplintar

    Signalnivå, potentialfördelning och skyddsledarfunktion i en plint – den bästa lösningen för konstruktion av styrsystem.

  • Hybridplintar
    Hybridplintar

    Kombinera anslutningsmetoder i en hybridplint och utnyttja fördelarna i respektive teknik.

  • Installationsplintar
    Installationsplintar

    Låg konstruktion, enkel montering och fria kombinationer – tydliga fördelar för installationsplintar för byggnadsteknik.

  • Jackbara plintar
    Jackbara plintar

    Kontakt med höga prestanda och petsäker anslutning är smarta egenskaper hos jackbara plintar.

  • Komponentplintar
    Komponentplintar

    Lös kopplingsuppgifter på ett individuellt, flexibelt och tydligt sätt – med passande komponentplintar.

  • Kraftkabelplintar
    Kraftkabelplintar

    Du ansluter enkelt, säkert och snabbt stora areor upp till 150 mm²

  • Mini- och mikroplintar
    Mini- och mikroplintar

    Små plintar med hög funktion: bekväm anslutning, märkning och ett alternativ för anslutning av flera ledare.

  • Motoranslutningsplintar
    Enkel motoranslutning

    Anslut dina motorer plats- och tidseffektivt.

  • Skyddsledarplintar
    Skyddsledarplintar

    Skapa PE-anslutningar snabbt: snäpp fast skyddsledarplintar på DIN-skenan.

  • Ställverksplintar
    Ställverksplintar

    Omvandlaromkopplingar byggs upp individuellt och kostnadsbesparande. Jackbara lösningar ger ytterligare tekniska fördelar.

  • Säkringsplintar
    Säkringsplintar

    Mångsidiga plintar för givarteknik och maskinstyrning: säkra enheter, fördela potentialer och identifiera fel snabbt.

Sökning i Fjäderkraftanslutning

Visa alla produkter i den här kategorin

Vid höga vibrationseffekter – inom järnvägsindustrin, vid vindkraftverk eller inom maskinteknik – krävs högsta kontaktsäkerhet. Med en fjäderkraftanslutning får du en konstant anslutning: oberoende av manövrering utövar dragfjädern alltid samma kraft på ledningen.

Fördelarna

  • Ingen tvärsnittsareareducering vid användning av ledningar utan ändhylsa
  • Enhetligt tillbehör – lägre logistikkostnader
  • Omfattande tillbehör: standardiserad för bryggning, test och markering

Fjädrande ledaranslutning

Fjäderkraftanslutningens funktionssätt  

Tillförlitlig kontakt med kompakt format

Fjäderkraftanslutningen från Phoenix Contact är med sin frontanslutning mycket bekväm:

  1. Öppna plinten med en vanlig skruvmejsel.
  2. Lägg ledningen i plinten och ta bort skruvmejseln. Ledningen får automatiskt kontakt.

Stor kapacitet i kombination med kompakt format – de är ytterligare fördelar för den patenterade fjäderkrafttekniken. Du kan också ansluta ledare med märktvärsnittsarean såväl med som utan trådändhylsor. Alla typer av kopparledare på upp till 35 mm² kan anslutas utan förberedelser.

Dubbelt funktionsschakt

Radplintar med bryggor  

Enkel potentialfördelning med kontaktbryggor

Anslut upp till 50 radplintar med bara ett arbetssteg – med 2- till 50-poliga bryggor.

Och det är inte allt: Du kan i ett dubbelt funktionsschakt leda två potentialer över en plint. Ta enkelt bort enskilda kontakttungor från standardbryggan – en överhoppande brygga har skapats. Kontaktpunkten kan dessutom märkas.

Stor märkyta

Markering av plintanslutningspunkterna  

Arbeta effektivt tack vare entydig märkning

En tydlig märkning av plintanslutningspunkterna är en förutsättning för en säker och tidsbesparande installation. Utöver mittmärkning av radklämmorna kan varje plint märkas separat.

Av högsta kvalitet

Komponenter i en plint: metalldelar och plastdelar  

Högklassiga metall- och plastdelar

Tillförlitliga anslutningar är vår målsättning. Våra produkters kvalitet är nyckeln för detta. Vi tar det första steget redan när vi väljer material.

Metalldelar av rostfria, högklassiga kopparlegeringar:

  • hög elektrisk ledningsförmåga
  • liten uppvärmning
  • ytorna skyddas av ett blyfritt galvaniskt nickel- eller tennskikt
  • fjäderelement av hårt krom-nickel-fjäderstål

isolerhöljen av elastisk och slagtålig plast:

  • återvinningsbara, halogenfria och UV-beständiga
  • god tropik- och termitsäkerhet
  • brukstemperatur upp till 130 °C
  • god beständighet mot kemikalier
  • utmärkta åldringsegenskaper
  • Godkänd enligt UL 94 för brandteknisk klass V0