Varvtals- och stilleståndsvakter

Varvtals- och stilleståndsvakter

Kontrollerade rörelser

Varvtals- och stilleståndsvakten övervakar roterande delar och stänger säkert av dem vid nödfall.

Tillbaka till Säkerhetsreläer

Kategorier

Sökning i Varvtals- och stilleståndsvakter

Visa alla produkter i den här kategorin

Alltför höga hastigheter kan innebära fara för människor och maskiner. Med varvtals- och stilleståndsvakten PSRmotion från Phoenix Contact stänger du säkert av vid nödfall.

Fördelarna

  • Kan användas flexibelt med tre valbara driftlägen
  • Snabb idrifttagning via parametrering direkt på säkerhetsreläet eller med gratis programvara
  • Maximal kompatibilitet tack vare rörelseövervakning med alla vanliga givare
  • Maximalt manipuleringsskydd genom innovativa skyddsmekanismer

Kompakt varvtals- och stilleståndsvakt

Varvtals- och stilleståndsvakt PSRmotion  

Varvtals- och stilleståndsvakt PSRmotion

Den smala varvtals- och stilleståndsvakten PSR-MM30 registrerar hastigheten hos rörliga maskindelar och stänger säkert av dem vid risksituationer. Förutom stillestånd finns det möjlighet att övervaka upp till tre olika driftlägen. Tack vare det tillförlitliga mätförfarandet ger PSR-MM30 hög anläggningstillgänglighet.

Den integrerade funktionen för övervakning av säkerhetsdörrar gör att varvtals- och stilleståndsvakten även är kompatibel med säkerhetsbrytarna PSRswitch.

 

Huvudegenskaper:

  • Smal konstruktion från 22,5 mm
  • Kompatibel med moderna Safety-encodrar upp till SIL 3
  • Upp till SIL 3 och PL e
  • Rörelseavkänning via encoder eller induktiv switch
  • Idrifttagning via USB-anslutning
  • Tvångsstyrning av reläutgångar
  • Parametrerbara signalutgångar
  • Liveövervakning med programvaran PSRmotion

Liveövervakning via programvara

Programvara PSRmotion  

Programvara PSRmotion för den kompakta varvtals- och stilleståndsvakten

Enkel idrifttagning, parametrering och övervakning av varvtals- och stilleståndsvakten PSR-MM30 med programvaran PSRmotion.

Livemätning och visualisering gör det möjligt att noggrant följa maskinrörelserna.

Du kan ladda ned den Windows-baserade programvaran utan kostnad. Anpassning av programvaran görs sedan via ett USB-gränssnitt.

Mycket kompakt stilleståndsövervakning utan ytterligare givare

Givarlös stilleståndsvakt  

Den mycket kompakta stilleståndsvakten PSRmotion behöver inga ytterligare givare

Med den smala stilleståndsvakten PSRmotion övervakas maskinstillestånd utan ytterligare givare och dessutom styrs t.ex. en låsanordning. Stilleståndsövervakningen fungerar genom mätning av inducerad spänning i motorlindningen.

Tack vare tillämpningsspecifika inställningsmöjligheter är PSRmotion extra flexibel, den kan användas för maskiner med eller utan omformare.

Den mycket kompakta stilleståndsvakten sparar upp till 70 % plats. Därför lämpar den sig perfekt för retrofit-applikationer.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng