Program-PLC

Gör din industri-PC till en PLC

Gör din industri-PC till en PLC

Två enheter i en: använd de fria resurserna i din industri-PC och gör den till ett effektivt styrsystem med mjukvaru-PLC.

Tillbaka till Styrsystem

Kategorier

  • Produktlista program-PLC
    Program-PLC

    Program-PLC för användning av Valueline-industridator som PLC. Med skärmad styrsystemdel för stabil och säker användning.

Sökning i Program-PLC

Visa alla produkter i den här kategorin

Industridatorer för visualisering och manövrering av processer är oftast bara delvis utnyttjade. Använd denna lediga kapacitet och gör din industridator till en fullvärdig PLC. Beroende på prestandakrav väljer du mellan PC WORX SRT med statiskt garanterade reaktionstider för mindre till mellanstora uppdrag. eller PC WORX RT BASIC för komplexa automatiseringar som kräver hård realtid. Beroende på prestandakrav, välj mellan PC WORX SRT med statiskt garanterade reaktionstider för mindre till mellanstora uppdrag, eller PC WORX RT BASIC för komplexa automatiseringar som kräver verklig realtid.

Fördelarna

  • Spara kostnader eftersom det inte krävs någon separat PLC-maskinvara
  • Stabil och tillförlitlig tack vare operativsystemutökning
  • Enkel och kostnadseffektiv visualisering tack vare integrerad webbserver
  • Maximal Ethernet-öppenhet eftersom alla vanliga protokoll stöds

Kraftfull och stabil – Valueline-industridator som PLC

Använda en IPC som PLC  

Så använder du din IPC som PLC.

Mjukvaru-PLCn från Phoenix Contact är ett ekonomiskt alternativ till en klassisk PLC.

Utifrån dina prestandakrav kan på detta sätt en industridator eller en vanlig windows-dator användas som styr-, operatörs-, eller visningsenhet i din anläggning.

Stabilt tack vare separat operativsystemsutökning

Avskärmad styrsystemsdel i mjukvaru-PLC  

Den avskärmade styrsystemet säkerställer stabiliteten i styrsystemet.

PC WORX RT BASIC möjliggör styrning av din anläggning i realtid. Systemet är synnerligen stabilt eftersom ett realtidstillägg installeras sida vid sida med Windows-operativsystemet.

Denna realtidskomplettering Intime från TenAsys kan avskärma realtidsstyrdelen från Windows-miljön. På så sätt blir integriteten och det deterministiska förhållandet i styrningen säkrat.  

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Mjukvaru-PLC

Ändra din Windowsdator till ett programmerbart styrsystem.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng