Potentialfördelningsplinar , dos- och Europaplintar

Potentialfördelningsplinar , dos- och Europaplintar

Enkelt bekvämt

Avisolera, anslut, färdigt: så okomplicerat använder du dosplintar.

Tillbaka till Installations- och monteringsmaterial

Kategorier

Sökning i Potentialfördelningsplinar , dos- och Europaplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Potentialfördelningsplintarna med push-in- och anslutningsteknik erhålles anslutningsklara i olika poltal, monteringssätt och färger. Dos- och Europaplintar är en del av alla fastighetsinstallationer. Hos oss erhålls dosplintar i transparent kapsling och med push-in-anslutning. För Europaplintarna väljs mellan olika konstruktioner för styva och flexibla ledare.

Fördelarna

  • Användningsklara block för en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 % tidsfördel
  • Flexibel konstruktion i applikationen genom olika monteringsmöjligheter: DIN skena montage, direktmontage eller vidhäftning
  • Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering
  • Låg jacknings- och höga urdragningskrafter genom smart fjädermekanism
  • Optisk kontroll via transparent dosplintkapsling
  • Mät- och testning i anslutet tillstånd genom integrerade kontrollöppningar
  • Säker anslutning – tack vare konstruktivt trådskydd

Användningsklara fördelningsblock – packa ur, anslut, klart!

Enkel och snabb fördelning av potential med anslutningsklara fördelningsblock  

Enkel och snabb potentialfördelning med anslutningsfärdiga fördelningsblock

Anslutningfärdiga block möjliggör en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 % tidsfördel. Fördelnings- och inmatningsblock med 6, 12 och 18 anslutningspunkter tillhandahålles för en intuitiv och säker installation i elva färger.

Utan verktyg och på minimalt utrymme

Dos- och Europaplintar från Phoenix Contact  

Dos- och Europaplintar från Phoenix Contact

Nästan av sig själv: Våra dosplintar ansluts enkelt och platssparande.

Anslutningssäkert
Den kompakta dosplinten från Phoenix Contact har en transparent kapsling för optisk kontroll. Det ökar anslutningssäkerheten.

Enkel ledarinföring
Europaplinten använder du för styva och flexibla ledare upp till 25 mm2. Den prismaliknande plinthylsan säkerställer en enkel ledarinföring. På så sätt säkerställs också kontakt för ledare utan ändhylsa.

Micropotentialfördelare MPI

Dosplintar i miniatyrformat med push-in-anslutningsteknik.  

Dosplintar i miniatyrformat med push-in-anslutningsteknik.

Med mikrodosplintarna fördelas potentialer i underfördelningar och förgreningsdosor på litet utrymme. Potentialfördelningblocken har utvecklats speciellt för kraven i fastighetsinstallationen.

  • Dimensionerna motsvarar standarden DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Tidsbesparande ledaranslutning av förbehandlade och styva ledare med verktygsfri direktjackningsteknik
  • Bekväm jackning genom 50 % lägre jackningskrafter
  • Säker trådning och användning genom färgmarkerad manövreringsknapp
  • Testmöjligheter för alla vanliga testspetsar
  • Anslutning av alla ledartyper och areor från 0,14 mm² till 1,5 mm²