Signallampor för marina applikationer

Signallampor för fartygstrafik på insjöar och till havs

Signallampor för säkra vattenvägar

Använd robusta LED-signallampor, skräddarsytt tillskurna efter kraven hos maritima applikationer.

Tillbaka till Belysning och signalering

Kategorier

Sökning i Signallampor för marina applikationer

Visa alla produkter i den här kategorin

Med LED-signalbelysning och Phoenix Contacts styrteknik gestaltas tillförlitliga och energieffektiva signaliseringsanläggningar för marin användning, t.ex. för slussar, broar eller hamnar. Tack vare bussanslutning följer en trådlös integrering av signalstrålarna i nätverket och i automationsomgivningen.   

Fördelarna

  • Snabb diagnostik och långfristig datasäkerhet genom anslutning till nätverket med standardprotokoll
  • Säker idrifttagning och enkelt underhåll tack vare förinstallerade mjukvarufunktioner för signalering
  • Långlivad tack vare sparsam LED-teknik och robust aluminiumkapsling

Signallampor för insjösjöfart

Insjöslussar med signallampor  

Phoenix Contacts LED-signallampor är sparsamma och extra robusta

LED-signallamporna för insjösjöfart är framtagna för användning med ljussignal- och slussanläggningar. Användningen av autonoma övervakningsfunktioner garanterar en hög tillgänglighet för signaleringsanordningen.

Signallampornas extra fördel är den integrerade fältbusskommunikationen. Över ett modulärt styrsystem kan lamporna kontaktas, t.ex. för att reglera LED:ernas ljusstyrka eller för att definiera förhållandet vid avbrott i anslutningen. Över ett PROFINET-nätverk kan lamporna anslutas till slussarnas styrning, där användarna ges åtkomst till en mängd diagnos- och statusinformation.

För signallampornas övervakningsfunktioner används uteslutande komponenter som motsvarar branschstandarden.

Signallampor för sjöfart till havs

Stora havsslussar med signallampor  

Det finns höga krav på tillgängligheten för signallampor för stora havsslussar

Signaleringssystemens tillgänglighet har högsta prioritet för stora insjöslussar. Signallamporna för sjöfart till havs tar hänsyn till dessa kundkrav genom konsekvent omsatt redundans vid spänningsmatningen och för kommunikationsbussen.

Den extra robusta, havsvattentåliga kapslingen och det massivt utförda anslutningstekniken är dimensionerade för användning i krävande miljöer.

Via den industriella kommunikationsbussen kan alla larm- och statusmeddelanden avläsas och överföras till ledningssystemen och databaserna. För detta står industriella kommunikationsstandarder till förfogande, som möjliggör enkel konstruktion av integrativa automationslösningar.

Helhetlig automation

Phoenix Contacts signallampor är en integrerad beståndsdel i en helhetslösningar och ställer statusinformation och larm till förfogande till hela nätet.

Phoenix Contacts signalsystem stöder vanliga industriella kommunikationsgränssnitt. Genom bussystem och diskreta tillkopplingar kan de integreras enkelt i befintliga lösningar och överordnade automationskoncept.

Phoenix Contact erbjuder produkter som passar, även för individuell realisering av komplexa krav - med start i styrsystemsserierna via busstillkopplingar, fjärruppkoppling och skyddskretsar till Safety-koncept för hänsynstagande till kraven i Maskindirektivet.

Topologi för en automationslösning för slussignalering  

Automatiserad slussignalering med Phoenix Contacts teknik